螺絲起子工具產品清單

篩選條件

175 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_ISOLATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DRIVE_STR, helpText=刀尖在此选型,例如,插槽,飞利浦, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/51685_1000_int_02.jpg]

电动螺丝刀 - SF-ASD 21 - 1212532

充电式螺丝刀,包括1.5 Ah电池,正向/反向运行,21级离合器,转速可达600 rpm,6.3 mm六角形快速连接钻夹头,扭距在0.3 ... 4.4 Nm内可调

价格:

电池模块 - SF-ASD 21/ACCU 1,5 AH - 1212533

备用电池,1.5 Ah,锂离子,用于SF‐ASD21无线螺丝刀

价格:

充电器 - SF-ASD 21/CHARGER 120V - 1212534

备用充电器,用于SF‐ASD21无线螺丝刀,120V

价格:

充电器 - SF-ASD 21/CHARGER 230V - 1212535

备用充电器,用于SF‐ASD21无线螺丝刀,230V

价格:

螺丝刀 - SF-M BH - 1212070

可换头螺丝刀,带1/4"快速安装卡盘,手柄长119 mm,两件式手柄,带防滑把手,适用于符合DIN 3126-C 6.3和E 6.3/ISO 1173标准的螺丝刀头,有磁性

价格:

十字螺丝刀 - SF-PH 0-60 - 1212558

螺丝刀,PH 十字型,尺寸:PH 0 x 60,2 件式夹具, 带防滑手柄

价格:

十字螺丝刀 - SF-PH 1-80 - 1212559

螺丝刀,PH 十字型 (激光打印),不绝缘,尺寸:PH 1 x 80,2 件式夹具, 带防滑手柄

价格:

十字螺丝刀 - SF-PH 1-80 S-VDE - 1212693

螺丝刀,PH十字型(激光处理),绝缘,尺寸:PH 1 x 80 mm,2件式夹具, 带防滑手柄

价格:

十字螺丝刀 - SF-PH 2-100 - 1212560

螺丝刀,PH 十字型 (激光打印),不绝缘,尺寸:PH 2 x 100,2 件式夹具, 带防滑手柄

价格:

十字螺丝刀 - SF-PH 2-100 S-VDE - 1212694

螺丝刀,PH十字型(激光处理),绝缘,尺寸:PH 2 x 100 mm,2件式夹具, 带防滑手柄

价格:
175 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155