螺釘連接方式分配模組產品清單

篩選條件

15 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN导轨类型

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电流

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电压

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

设备端子 - GE 10/2-B - 2701572

设备端子, 标称工作电压: 1000 V, 标称工作电流: 57 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 4, 位数: 1, 横截面:0.5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, 宽度: 24.8 mm, 高度: 40 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 直接螺钉连接

价格:

设备端子 - GE 10/2-B BU - 2701573

设备端子, 标称工作电压: 1000 V, 标称工作电流: 57 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 4, 位数: 1, 横截面:0.5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, 宽度: 24.8 mm, 高度: 40 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: 直接螺钉连接

价格:

设备端子 - GE 10/2-BA BU - 2701574

设备端子, 标称工作电压: 1000 V, 标称工作电流: 57 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 4, 位数: 1, 横截面:0.5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, 宽度: 71.3 mm, 高度: 40 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: 直接螺钉连接

价格:

设备端子 - GE 35/2-B - 2701569

设备端子, 标称工作电压: 630 V, 标称工作电流: 125 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 4, 位数: 1, 横截面:0.75 mm² - 35 mm², AWG: 18 - 2, 宽度: 34.8 mm, 高度: 44.9 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 直接螺钉连接

价格:

设备端子 - GE 35/2-B BU - 2701570

设备端子, 标称工作电压: 630 V, 标称工作电流: 125 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 4, 位数: 1, 横截面:0.75 mm² - 35 mm², AWG: 18 - 2, 宽度: 34.8 mm, 高度: 44.9 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: 直接螺钉连接

价格:

主线分支模块 - UDB 2X25/16 BK - 3071356

主线分支模块, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 101 A, 接线方式: 螺钉连接, 螺钉连接, 连接量: 4, 位数: 1, 横截面:1.5 mm² - 25 mm², AWG: 8 - 2, 宽度: 23 mm, 颜色: 黑色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

主线分支模块 - UDB 2X25/16 BN - 3071357

主线分支模块, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 101 A, 接线方式: 螺钉连接, 螺钉连接, 连接量: 4, 位数: 1, 横截面:1.5 mm² - 25 mm², AWG: 8 - 2, 宽度: 23 mm, 颜色: 棕色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

主线分支模块 - UDB 2X25/16 BU - 3071358

主线分支模块, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 101 A, 接线方式: 螺钉连接, 螺钉连接, 连接量: 4, 位数: 1, 横截面:1.5 mm² - 25 mm², AWG: 8 - 2, 宽度: 23 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

主线分支模块 - UDB 2X25/16 GN - 3071359

主线分支模块, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 101 A, 接线方式: 螺钉连接, 螺钉连接, 连接量: 4, 位数: 1, 横截面:1.5 mm² - 25 mm², AWG: 8 - 2, 宽度: 23 mm, 颜色: 绿色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

主线分支模块 - UDB 2X25/16 GY - 3071355

主线分支模块, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 101 A, 接线方式: 螺钉连接, 螺钉连接, 连接量: 4, 位数: 1, 横截面:1.5 mm² - 25 mm², AWG: 8 - 2, 宽度: 23 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:
15 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155