STEP POWER產品清單

篩選條件

18 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_POWER_STR, helpText=, helpImageUrl=]

电源 - STEP-PS/ 1AC/24DC/0.5 - 2868596

用于DIN导轨安装的STEP POWER电源,初级开关模式,输入:1相,输出:24 V DC/0.5 A

价格:

电源 - STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75/FL - 2868622

用于DIN导轨安装的STEP POWER电源,初级开关模式,输入:1相,输出:24 V DC/0.75 A

价格:

电源 - STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75 - 2868635

用于DIN导轨安装的STEP POWER电源,初级开关模式,输入:1相,输出:24 V DC/0.75 A

价格:

电源 - STEP-PS/ 1AC/24DC/1.75 - 2868648

用于DIN导轨安装的STEP POWER电源,初级开关模式,输入:1相,输出:24 V DC/1.75 A

价格:

电源 - STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5 - 2868651

用于DIN导轨安装的STEP POWER电源,初级开关模式,输入:1相,输出:24 V DC/2.5 A

价格:

电源 - STEP-PS/ 1AC/24DC/4.2 - 2868664

用于DIN导轨安装的STEP POWER电源,初级开关模式,输入:1相,输出:24 V DC/4.2 A

价格:

电源 - STEP-PS/ 1AC/24DC/3.8/C2LPS - 2868677

用于DIN导轨安装的STEP POWER电源,初级开关模式,输入:1相,输出:24 V DC/3.8 A

价格:

电源 - STEP-PS/ 1AC/12DC/1 - 2868538

用于DIN导轨安装的STEP POWER电源,初级开关模式,输入:1相,输出:12 V DC/1 A

价格:

电源 - STEP-PS/ 1AC/12DC/1.5/FL - 2868554

用于DIN导轨安装的STEP POWER电源,初级开关模式,输入:1相,输出:12 V DC/1.5 A

价格:

电源 - STEP-PS/ 1AC/12DC/1.5 - 2868567

用于DIN导轨安装的STEP POWER电源,初级开关模式,输入:1相,输出:12 V DC/1.5 A

价格:
18 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155