軋製接點產品清單

篩選條件

8 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53309_1000_int_02.jpg]

导线横截面

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_AWG_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53309_1000_int_02.jpg]

导线横截面[AWG]

压接插针 - CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - 1004360

压接插针, 触点直径: 1.6 mm, 冲压, 针脚, 插针材料: 铜合金,镀镍, 触点表面: 镀银, 接线容量: 0.34 mm² ... 1 mm² AWG 22 ... 17

价格:

压接插针 - CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - 1004362

压接插针, 触点直径: 1.6 mm, 冲压, 孔式插头, 插针材料: 铜合金,镀镍, 触点表面: 镀银, 接线容量: 0.34 mm² ... 1 mm² AWG 22 ... 17

价格:

压接插针 - CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - 1004365

压接插针, 触点直径: 1.6 mm, 冲压, 针脚, 插针材料: 铜合金,镀镍, 触点表面: 镀银, 接线容量: 1.5 mm² ... 2.5 mm² AWG 16 ... 14

价格:

压接插针 - CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - 1004366

压接插针, 触点直径: 1.6 mm, 冲压, 孔式插头, 插针材料: 铜合金,镀镍, 触点表面: 镀银, 接线容量: 1.5 mm² ... 2.5 mm² AWG 16 ... 14

价格:

压接插针 - CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - 1004380

压接插针, 触点直径: 1.6 mm, 冲压, 针脚, 插针材料: 铜合金,镀镍, 触点表面: 镀银, 接线容量: 0.34 mm² ... 1 mm² AWG 22 ... 17

价格:

压接插针 - CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - 1004381

压接插针, 触点直径: 1.6 mm, 冲压, 孔式插头, 插针材料: 铜合金,镀镍, 触点表面: 镀银, 接线容量: 0.34 mm² ... 1 mm² AWG 22 ... 17

价格:

压接插针 - CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - 1004382

压接插针, 触点直径: 1.6 mm, 冲压, 针脚, 插针材料: 铜合金,镀镍, 触点表面: 镀银, 接线容量: 1.5 mm² ... 2.5 mm² AWG 16 ... 14

价格:

压接插针 - CK1,6-BR-2,50BU OIC AG - 1004383

压接插针, 触点直径: 1.6 mm, 冲压, 孔式插头, 插针材料: 铜合金,镀镍, 触点表面: 镀银, 接线容量: 1.5 mm² ... 2.5 mm² AWG 16 ... 14

价格:
8 結果
 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155