鉚接工具產品清單

篩選條件

26 個結果

盲铆钉 - RVT-AL/ST 4/12 - 3240516

盲铆钉,Ø 4.0 mm,长度12 mm,铝制冷压头,镀锌钢针,扁平头,标准型与 DIN 7337 A类似

价格:

盲铆钉 - RVT-AL/ST 3,2/12 - 3240512

盲铆钉,Ø 3.2 mm,长度12 mm,铝制冷压头,镀锌钢针,扁平头,标准型与 DIN 7337 A类似

价格:

盲铆钉 - RVT-AL/ST 3/8 - 3240505

盲铆钉,Ø 3.0 mm,长度8 mm,铝制冷压头,镀锌钢针,扁平头,标准型与 DIN 7337 A类似

价格:

工具 - UNIFOX-RVT P 4 - 1212478

铆钉安装工具,和RVT-PA 4塑料空心铆钉配合使用

价格:

盲铆钉 - RVT-AL/ST 3,2/6 - 3240509

盲铆钉,Ø 3.2 mm,长度6 mm,铝制冷压头,镀锌钢针,扁平头,标准型与 DIN 7337 A类似

价格:

紧固夹 - RVT-PA 4 - 3240498

塑料空心铆钉,直径6 mm,适用孔径4 mm和厚度1.5 ... 6 mm

价格:

盲铆钉 - RVT-AL/ST 4,8/14 - 3240553

盲铆钉,Ø 4.8 mm,长度14 mm,铝制冷压头,镀锌钢针,扁平头,标准型与 DIN 7337 A类似

价格:

盲铆钉 - RVT-AL/ST 4/14 - 3240517

盲铆钉,Ø 4.0 mm,长度14 mm,铝制冷压头,镀锌钢针,扁平头,标准型与 DIN 7337 A类似,也可用于UW/RW/PW 25

价格:

盲铆钉 - RVT-AL/ST 4/10 - 3240515

盲铆钉,Ø 4.0 mm,长度10 mm,铝制冷压头,镀锌钢针,扁平头,标准型与 DIN 7337 A类似

价格:

盲铆钉 - RVT-AL/ST 3/6 - 3240504

盲铆钉,Ø 3.0 mm,长度6 mm,铝制冷压头,镀锌钢针,扁平头,标准型与 DIN 7337 A类似

价格:
26 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155