遠端維護產品清單

篩選條件

16 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

路由器 - TC CLOUD CLIENT 1002-4G ATT - 2702888

用于mGuard Secure Cloud的工业VPN网关,2个以太网接口,通过4G LTE实现云通信,AT&T(美国),IPsec支持,NAT,1个数字输入,1个数字输出

价格:

路由器 - TC MGUARD RS4000 3G VPN - 2903440

安全设备、WAN、移动电话接口、SD卡插槽、10个VPN通道、功能全面的智能防火墙、带NAT/1:1 NAT的路由器、可选的CIFS完好性监测、管理型4端口交换机、2个SIM卡插槽、GPS接收器。

价格:

路由器 - TC MGUARD RS2000 3G VPN - 2903441

具有移动电话接口的安全设备、SD卡插槽、2个VPN通道、易于配置的双插(2-click)防火墙、带NAT/1:1 NAT的路由器、4端口交换机、2个SIM卡插槽、GPS接收器。

价格:

路由器 - FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN - 2200515

安全插接件在金属外壳内,带扩展温度范围,SD卡件插槽,用于10个VPN通道的VPN(最多可选配250个附加许可),
全功能范围的智能型防火墙,用于最高的安全性并易于组态,路由器带NAT/1:1 NAT,可选配CIFS集成监视

价格:

路由器 - FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN - 2700642

金属壳体内的安全电器,带扩展温度范围,SD卡件插槽,最多2个VPN通道,双击式防火墙,用于最方便的组态,路由器带NAT/1:1 NAT

价格:

路由器 - FL MGUARD RS4004 TX/DTX VPN - 2701877

装在金属外壳中的安全设备,集成有4端口管理型交换机和DMZ端口,VPN具有扩展的温度范围,带SD卡插槽,智能型防火墙,采用NAT/1:1-NAT的路由器,可选CIFS完整性监控或OPC检查器

价格:

路由器 - FL MGUARD RS2005 TX VPN - 2701875

安装在金属外壳中的安全路由器,集成5端口交换机,VPN,具有扩展的温度范围,SD卡插槽,简单的防火墙,路由器采用NAT/1:1-NAT

价格:

路由器 - FL MGUARD SMART2 VPN - 2700639

带智能型防火墙的路由器,数据传输速率高达 99 Mbps (线速性能),状态检查防火墙用于最大安全性和极其简易的组态,VPN 符合 IPsec 标准,带最高至 35 Mbps 的硬体加密

价格:

许可 - MGUARD SECURE VPN CLIENT LIC - 2702579

mGuard Secure VPN客户端v10.0x的许可

价格:

路由器 - TC DSL ROUTER X500 A/B - 2902710

配备RS-232的工业ADSL宽带路由器/调制解调器,内置防火墙,支持NAT和VPN(IPsec、OpenVPN)。 设备支持附录A、B和J标准(德国电信的ALL-IP连接)。 附录J固件版本v1.05.4

价格:
16 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155