遠端控制產品清單

篩選條件

21 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

调制解调器 - TC EXTENDER 6004 ETH-2S - 2702255

管理型以太网延长器,点对点,线形和环形结构,数据速率高达30 Mbps,采用内部铜电缆时距离可达20 km,可更换的电涌保护,2个SHDSL端口,4端口交换器,通过显示屏和以太网进行诊断

价格:

调制解调器 - TC EXTENDER 4001 ETH-1S - 2702253

管理型以太网延长器,点对点连接,数据速率高达15.3 Mbps,采用内部铜电缆时距离可达20 km,可更换的电涌保护,1个SHDSL端口,1个LAN端口,可通过以太网进行诊断

价格:

调制解调器 - TC EXTENDER 2001 ETH-2S - 2702409

第二代:非管理型以太网延长器,可用于点对点连接,线形和环形结构,数据速率高达30 Mbps,采用内部铜电缆时距离可达20 km,通过USB和LED进行诊断,2个SHDSL端口,1个LAN端口

价格:

调制解调器 - PSI-MODEM-SHDSL/PB - 2313656

工业用PROFIBUS扩展器,用于点到点连接,线性结构以及带中继器与光纤转换器的混合操作。 通过室内电话线之类的简单铜质线缆,PROFIBUS数据率最高可达1.5 Mbps,最长距离可达20 km。

价格:

调制解调器 - PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - 2313669

工业 SHDSL 扩展串行 RS-232/422/485 接口,点至点和线型结构,内部电缆串行数据传输高达 2000 kbps,通过 USB 和 LED 诊断,两个可配置的警报输出端

价格:

路由器 - TC ROUTER 3002T-4G - 2702528

工业LTE 4G路由器,欧洲版,可降至3G UMTS/HSPA和2G GPRS/EDGE,2个以太网接口,防火墙,NAT,IPsec和OpenVPN支持,2个SMA-F天线孔式连接器,SMS及电子邮件传输,2个数字输入,1个数字输出

价格:

路由器 - TC ROUTER 3002T-3G - 2702529

工业3G路由器,欧洲版,可降至2G GPRS/EDGE,2个以太网接口,防火墙,NAT,IPsec和OpenVPN支持,SMA-F天线孔式连接器,SMS及电子邮件传输,2个数字输入,1个数字输出

价格:

路由器 - TC ROUTER 2002T-4G - 2702530

工业LTE 4G路由器,欧洲版,可降至3G UMTS/HSPA和2G GPRS/EDGE,2个以太网接口,防火墙,NAT,2x SMA-F天线孔式连接器,SMS及电子邮件发送,2个数字输入,1个数字输出

价格:

路由器 - TC ROUTER 2002T-3G - 2702531

工业3G路由器,欧洲版,可降至2G GPRS/EDGE,2个以太网接口,防火墙,NAT,SMA-F天线孔式连接器,SMS及电子邮件发送,2个数字输入,1个数字输出

价格:

路由器 - PSI-MODEM-3G/ROUTER - 2314008

带以太网接口的工业 UMTS/GSM 路由器 (850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz)。 支援 Firewall, NAT 和 IPsec VPN。 SMA-F 孔武天线连接器插头。 透过 SMS 发送。 六位数字输入, 四位数字输入。 组态透过基于网络的管理。

价格:
21 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155