QUINT DC-UPS 產品清單

篩選條件

25 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_VOLTAGE_MAINS_OPERATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_VOLTAGE_BATTERY_OPERATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

不间断电源 - QUINT4-UPS/24DC/24DC/5 - 2906990

采用IQ技术的QUINT UPS,DIN导轨安装,输入:24 V DC,输出:24 V DC / 5 A,充电电流:1.5 A

价格:

不间断电源 - QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/USB - 2906991

QUINT UPS采用IQ技术,USB通信接口(Modbus/RTU),适合DIN导轨安装,输入:24 V DC,输出:24 V DC / 5 A,充电电流:1.5 A

价格:

不间断电源 - QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/PN - 2906993

QUINT UPS采用IQ技术,RJ45通信接口(PROFINET),适合DIN导轨安装,输入:24 V DC,输出:24 V DC / 5 A,充电电流:1.5 A

价格:

不间断电源 - QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/EIP - 2906994

QUINT UPS采用IQ技术,RJ45通信接口(EtherNet/IP™),适合DIN导轨安装,输入:24 V DC,输出:24 V DC / 5 A,充电电流:1.5 A

价格:

不间断电源 - QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/EC - 2906996

QUINT UPS采用IQ技术,RJ45通信接口(EtherCAT®),适合DIN导轨安装,输入:24 V DC,输出:24 V DC / 5 A,充电电流:1.5 A

价格:

不间断电源 - QUINT4-UPS/24DC/24DC/10 - 2907066

采用IQ技术的QUINT UPS,DIN导轨安装,输入:24 V DC,输出:24 V DC / 10 A,充电电流:3 A

价格:

不间断电源 - QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/USB - 2907067

QUINT UPS采用IQ Technology技术,USB通信接口 (Modbus/RTU),适合DIN导轨安装,输入:24 V DC,输出:24 V DC / 10 A,充电电流:3 A

价格:

不间断电源 - QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/PN - 2907068

QUINT UPS采用IQ Technology技术,RJ45通信接口 (PROFINET),适合DIN导轨安装,输入:24 V DC,输出:24 V DC / 10 A,充电电流:3 A

价格:

不间断电源 - QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/EIP - 2907069

QUINT UPS采用IQ Technology技术,RJ45通信接口 (EtherNet/IP™),适合DIN导轨安装,输入:24 V DC,输出:24 V DC / 10 A,充电电流:3 A

价格:

不间断电源 - QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/EC - 2907070

QUINT UPS采用IQ Technology技术,RJ45通信接口 (EtherCAT®),,适合DIN导轨安装,输入:24 V DC,输出:24 V DC / 10 A,充电电流:3 A

价格:
25 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155