QUINT AC-UPS 產品清單

篩選條件

2 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

不间断电源 - QUINT-UPS/ 1AC/ 1AC/500VA - 2320270

带IQ技术1AC/1AC/500 VA的不间断电源。 针对120 V AC/230 V AC的应用。 不时提供充电状态、剩余工作时间及您的电池模块使用寿命方面的信息,从而提高系统的有效性。

价格:

不间断电源 - QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA - 2320283

采用IQ技术的不间断电源,适用于DIN导轨安装。 输入:120/230 V AC,输出:120/230 V AC/1 kVA。 随时提供有关充电状态、剩余运行时间和可充电电池模块使用寿命的信息,从而提高系统可用性。

价格:
2 結果
 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155