適用於美國網路型號的保護產品清單

篩選條件

9 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_DISCHARGE_SURGE_CURRENT_IN_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

2类电涌保护器 - VAL-US 60 ST - 2800738

2类电涌保护插头,采用大功率压敏电阻,与VAL-MS基座匹配,温度监控,光学故障报警。 工作电压: 60 V AC

价格:

2类电涌保护器 - VAL-US 120 ST - 2800739

2类电涌保护插头,采用大功率压敏电阻,与VAL-MS基座匹配,温度监控,光学故障报警。 型号: 120 V AC。

价格:

2类电涌保护器 - VAL-US 240 ST - 2800740

2类电涌保护连接器,采用大功率压敏电阻,与VAL-MS基座匹配,温度监控,带故障报警显示功能。 型号:240 V AC

价格:

2类电涌保护器 - VAL-US 277 ST - 2800741

2类电涌保护连接器,采用大功率压敏电阻,与VAL-MS基座匹配,温度监控,带故障报警显示功能。 型号:277 V AC

价格:

2类电涌保护器 - VAL-US 347 ST - 2800742

2类电涌保护连接器,采用大功率压敏电阻,与VAL-MS基座匹配,温度监控,带故障报警显示功能。 型号:347 V AC

价格:

2类电涌保护器 - VAL-US 480 ST - 2800743

2类电涌保护连接器,采用大功率压敏电阻,与VAL-MS基座匹配,温度监控,带故障报警显示功能。 型号:480 V AC

价格:

2类电涌保护器 - VAL-US 690 ST - 2800744

2类电涌保护连接器,采用大功率压敏电阻,与VAL-MS基座匹配,温度监控,带故障报警显示功能。 型号:690 V AC

价格:

2类电涌保护基座 - VAL-MS-T1/T2 BE/O-FM - 2905652

VALVETRAB MS T1/T2系列1/2类防雷器基座,带遥信触点。 型号:单通道

价格:

2类电涌保护基座 - VAL-MS-T1/T2 BE/O - 2905650

用于VALVETRAB MS T1/T2系列I/II类电涌保护器的基座。 型号:单通道

价格:
9 結果
 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155