可程式設計邏輯控制器產品清單

篩選條件

24 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPORTED_FIELDBUS_MASTER_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

现场总线

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

接口

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROGRAMMING_TOOL_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

工程设计工具

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AMBIENT_TEMPERATURE_OPERATION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

环境温度(运行)

  • 更多選項
    關閉

    环境温度(运行)



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROGRAMMING_LANGUAGES_SUPPORTED_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

编程语言

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DATA_MEM_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RETAIN_MEM_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROG_MEM_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTROLERTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

控制器 - AXC F 2152 - 2404267

用于直接控制Axioline F I/O的PLCnext Control。 带两个以太网接口。 包括连接器和总线基础模块。

价格:

启动工具 - AXC F 2152 STARTERKIT - 1046568

AXC F 2152入门套件包括PLCnext Control AXC F 2152、电压开关、数字输入和输出模块、模拟输入和输出模块、电位计、交换机模块、PROFICLOUD许可证,以及电源、插接电缆、国家专用的适配器插头和文档资料。

价格:

控制器 - AXC F 1050 - 2404701

Axio控制用于Axioline I/O的直接开环控制。 带2个以太网接口,编程能力符合IEC 61131-3标准。 还带有插拔式连接器和标记板。

价格:

控制器 - AXC 1050 - 2700988

Axio控制用于Axioline I/O的直接开环控制。 带2个以太网接口,编程能力符合IEC 61131-3标准。 还带有插拔式连接器和标记板。

价格:

控制器 - AXC 3050 - 2700989

Axiocontrol可用于直接控制Axioline F I/O设备。 带有3个以太网接口,可以通过PROFINET、Modbus TCP或TCP/IP额外连接分布式I/O设备。 编程符合IEC 61131-3标准的要求。 包括连接器插头和标记区域。

价格:

控制器 - AXC 1050 XC - 2701295

Axiocontrol用于直接控制Axioline I/O。 带2个以太网接口、扩展温度范围和编程选项,符合IEC 61131-3的要求。 还带有连接器插头和标记区域。

价格:

启动工具 - AXC 1050 PN STARTERKIT - 2400361

AXC 1050 PN入门套件包括AXC 1050控制器、AXL F BK PN总线耦合器、AXL F DI/DO 16 I/O模块、电源、PC Worx软件(含快速启动指南)以及其它附件

价格:

控制器 - ILC 131 ETH - 2700973

Inline控制器可通过PROFINET和Modbus/TCP进行通信。 可以使用PC Worx Express或PC Worx (IEC 61131-3) 进行编程。

价格:

控制器 - ILC 131 ETH/XC - 2701034

Inline控制器,用于恶劣的环境条件,带以太网接口,用于与其它控制器和系统的耦合,编程选项符合IEC 61131-3标准,带连接器和标记板。

价格:

控制器 - ILC 151 ETH - 2700974

Inline控制器可通过PROFINET和Modbus/TCP进行通信。 可以使用PC Worx Express或PC Worx (IEC 61131-3) 进行编程。

价格:
24 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155