電位分配器產品清單

篩選條件

15 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_EQUIPOTENTIAL_BUSBARS_NUMBER_STR, helpText=, helpImageUrl=]

电位分配端子 - VIP-2/SC/PDM-2/16 - 2315256

VARIOFACE模块,带有2条均压等电位汇流条(P1、P2)用于电位分配,可安装在NS 35导轨上。 模块宽度:50.0 mm

价格:

电位分配端子 - VIP-2/SC/PDM-2/24 - 2315269

VARIOFACE模块,带有2条均压等电位汇流条(P1、P2)用于电位分配,可安装在NS 35导轨上。 模块宽度:70.4 mm

价格:

电位分配端子 - VIP-2/SC/PDM-2/32 - 2315272

VARIOFACE模块,带有2条均压等电位汇流条(P1、P2)用于电位分配,可安装在NS 35导轨上。 模块宽度:90.8 mm

价格:

电位分配端子 - VIP-2/SC/PDM-2/48 - 2903717

VARIOFACE布线模块,带有2条均压等电位汇流条(P1、P2)用于电位分配,可安装在NS 35导轨上。 模块宽度:131.5 mm

价格:

电位分配端子 - VIP-3/PT/PDM-2/16 - 2903797

VARIOFACE模块,带有2条均压等电位汇流条(P1、P2)用于电位分配,可安装在NS 35导轨上。 模块宽度:41.9 mm

价格:

电位分配端子 - VIP-3/PT/PDM-2/24 - 2903798

VARIOFACE模块,带有直插式连接和2条均压等电位汇流条(P1、P2)用于电位分配,可安装在NS 35导轨上。 模块宽度:57.1 mm

价格:

电位分配端子 - VIP-3/PT/PDM-2/32 - 2903799

VARIOFACE模块,带有2条均压等电位汇流条(P1、P2)用于电位分配,可安装在NS 35导轨上。 模块宽度:67.3 mm

价格:

电位分配端子 - VIP-3/PT/PDM-2/48 - 2903800

VARIOFACE模块,带有2条均压等电位汇流条(P1、P2)用于电位分配,可安装在NS 35导轨上。 模块宽度:97.7 mm

价格:

电位分配端子 - UMK- PVB 2/16/ZFKDS - 2302353

VARIOFACE模块,带有2条均压等电位汇流条(P1、P2)用于电位分配,可安装在NS 32或NS 35/7.5导轨上

价格:

电位分配端子 - UMK- PVB 2/24/ZFKDS - 2302366

VARIOFACE模块,带有2条均压等电位汇流条(P1、P2)用于电位分配,可安装在NS 32或NS 35/7.5导轨上

价格:
15 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155