電位分配接線端子產品清單

篩選條件

9 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN导轨类型

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

电位分配端子 - STU 35/ 4X10 - 3033126

电位分配端子, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 螺钉连接, 连接量: 5, 横截面:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 厚度: 16.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

电位分配端子 - STU 35/ 4X10 BU - 3033210

电位分配端子, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 螺钉连接, 连接量: 5, 横截面:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 厚度: 16.2 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

电位分配端子 - STU 35/ 4X10 YE - 3033236

电位分配端子, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 螺钉连接, 连接量: 5, 横截面:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 厚度: 16.2 mm, 颜色: 黄色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

电位分配端子 - PTU 16/14X2,5 BU - 3214014

电位分配端子, 接线方式: 直插式连接, 螺钉连接, 连接量: 15, 横截面:1 mm² - 2.5 mm², AWG: 18 - 14, 厚度: 17.5 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

电位分配端子 - PTU 16/14X2,5 GN - 3214015

电位分配端子, 接线方式: 直插式连接, 螺钉连接, 连接量: 15, 横截面:1 mm² - 2.5 mm², AWG: 18 - 14, 厚度: 17.5 mm, 颜色: 绿色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

电位分配端子 - PTU 16/14X2,5 GY - 3214016

电位分配端子, 接线方式: 直插式连接, 螺钉连接, 连接量: 15, 横截面:1 mm² - 2.5 mm², AWG: 18 - 14, 厚度: 17.5 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

电位分配端子 - PTU 35/4X6/6X2,5 - 3214080

电位分配端子, 接线方式: 螺钉连接, 直插式连接, 连接量: 11, 横截面:1.5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, 厚度: 16.3 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

电位分配端子 - PTU 35/4X6/6X2,5 BU - 3214081

电位分配端子, 接线方式: 螺钉连接, 直插式连接, 连接量: 11, 横截面:1.5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, 厚度: 16.3 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

电位分配端子 - PTU 35/4X6/6X2,5-FE - 3214082

电位分配端子, 接线方式: 螺钉连接, 直插式连接, 连接量: 11, 横截面:1.5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, 厚度: 16.3 mm, 颜色: 黑色/黄色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:
9 結果
 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155