插座產品清單

篩選條件

30 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NATIONAL_VERSION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

孔式 - SD-D/SC - 2963310

控制柜插座,用于安装在DIN导轨上和服务接口中,外壳颜色:绿色,带螺钉连接,国家标准:德国,外壳宽度:45 mm

价格:

孔式 - SD-D/SC/YE - 2963459

控制柜插座,用于安装在DIN导轨上和服务接口中,外壳颜色:黄色,采用螺钉连接,国家标准:德国,外壳宽度:45 mm

价格:

孔式 - SD-D/SC/GY - 2963815

控制柜插座,用于安装在DIN导轨上和服务接口中,外壳颜色:灰色,带螺钉连接,国家标准:德国,外壳宽度:45 mm

价格:

孔式 - SD-D/SC/LA - 2964898

控制柜插座,用于安装在DIN导轨上和服务接口中,采用螺钉连接,带LED,外壳颜色:绿色,带螺钉连接,国家标准:D

价格:

孔式 - SD-D/SC/LA/YE - 2963404

控制柜插座,用于安装在DIN导轨上和服务接口中,带LED,外壳颜色:黄色,采用螺钉连接,国家标准:德国,外壳宽度:45 mm

价格:

孔式 - SD-D/SC/LA/GY - 2963491

控制柜插座,用于安装在DIN导轨上和服务接口中,带LED,外壳颜色:灰色,采用螺钉连接,国家标准:德国,外壳宽度:45 mm

价格:

孔式 - SD-D/SP - 2963323

控制柜插座,用于安装在DIN导轨上和服务接口中,外壳颜色:绿色,采用弹簧连接,国家标准:德国,外壳宽度:45 mm

价格:

孔式 - SD-D/SP/YE - 2963462

控制柜内插座,安装在DIN导轨上,用于电源接口,外壳颜色:黄色,采用弹簧连接,符合德国国家标准,外壳宽度:45 mm

价格:

孔式 - SD-D/SP/GY - 2963501

控制柜插座,用于安装在DIN导轨上和服务接口中,外壳颜色:灰色,采用螺钉连接,国家标准:德国,外壳宽度:45 mm

价格:

孔式 - SD-D/SP/LA - 2963307

控制柜插座,用于安装在DIN导轨上和服务接口中,采用弹簧连接,带LED,外壳颜色:绿色,国家标准:D

价格:
30 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155