塑膠電纜接頭產品清單

篩選條件

200 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

材料

电缆密封 - HC-B-G-M20-PLRBK - 1407669

EVO塑料电缆密封接头,带卡口式连接,用于B系列外壳,尺寸M20,电缆直径:7 ... 13 mm

价格:

电缆密封 - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670

EVO塑料电缆密封接头,带卡口式连接,用于B系列外壳,尺寸M25,电缆直径:9 ... 17 mm

价格:

电缆密封 - HC-B-G-M32-PLRBK - 1407671

EVO塑料电缆密封接头,带卡口式连接,用于B系列外壳,尺寸M32,电缆直径:11 ... 21 mm

价格:

电缆密封 - HC-B-G-M40-PLRBK - 1407672

电缆密封, 螺钉连接材料: PA, PA, 电缆外径 19 mm ... 28 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: 塑料B型卡口, 颜色: 黑色

价格:

螺钉连接 - HC-COM-K-KV-PG16(9-12) SML - 1409286

用于封底式安装底座的Pg16螺钉连接附件,电缆直径为9 mm 12 mm

价格:

螺钉连接 - HC-COM-K-KV-PG16(11,5-15) SML - 1409299

用于封底式安装底座的Pg16螺钉连接附件,电缆直径为11.5 mm 15 mm

价格:

电缆密封 - G-INS-M12-S68N-PNES-GY - 1411123

电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 电缆外径 3 mm ... 6.5 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M12 x 1.5, 颜色: 银灰色RAL 7001

价格:

电缆密封 - G-INS-M16-S68N-PNES-GY - 1411124

电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 电缆外径 5 mm ... 10 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M16 x 1.5, 颜色: 银灰色RAL 7001

价格:

电缆密封 - G-INS-M20-S68N-PNES-GY - 1411125

电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 电缆外径 6 mm ... 12 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M20 x 1.5, 颜色: 银灰色RAL 7001

价格:

电缆密封 - G-INS-M25-M68N-PNES-GY - 1411126

电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 电缆外径 11 mm ... 17 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M25 x 1.5, 颜色: 银灰色RAL 7001

价格:
200 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155