可根據客戶需求標示的系統標記產品清單

篩選條件

22 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINTED_STR, helpText=, helpImageUrl=]

磁性标签 - PMM (EX20)R CUS - 1014318

磁性标签, 可订购: 行, 白色, 根据客户要求标识, 安装方式: 磁性附着, 标记区域大小: 15000 x 20 mm

价格:

自粘式警告标识 - US-PML-W100 (25X25) CUS - 1014128

自粘式警告标识, 可订购: 卡, 黄色/黑色, 根据客户要求标识: 空白, 安装方式: 黏合剂, 直径: 0 mm, 标记区域大小: 25 x 25 mm

价格:

磁性标签 - PMM (EX30)R CUS - 1014324

磁性标签, 可订购: 行, 白色, 根据客户要求标识, 安装方式: 磁性附着, 标记区域大小: 15000 x 30 mm

价格:

自粘式警告标识 - US-PML-W200 (25X25) CUS - 1014134

自粘式警告标识, 可订购: 卡, 黄色/黑色, 根据客户要求标识: 空白, 安装方式: 黏合剂, 直径: 0 mm, 标记区域大小: 25 x 25 mm

价格:

磁性标签 - PMM (EX50)R CUS - 1014330

磁性标签, 可订购: 行, 白色, 根据客户要求标识, 安装方式: 磁性附着, 标记区域大小: 15000 x 50 mm

价格:

磁性标签 - PMM (EX40)R CUS - 1014327

磁性标签, 可订购: 行, 白色, 根据客户要求标识, 安装方式: 磁性附着, 标记区域大小: 15000 x 40 mm

价格:

卡接标识 - UCT-PMP (90X38) YE CUS - 8190708

卡接标识, 黄色, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到标记牌套环, 标记区域大小: 90 x 38 mm

价格:

磁性标签 - PMM (EX25)R CUS - 1014321

磁性标签, 可订购: 行, 白色, 根据客户要求标识, 安装方式: 磁性附着, 标记区域大小: 15000 x 25 mm

价格:

塑料标签 - UCT-PMLP (90X38) CUS - 0803042

塑料标签, 白色, 根据客户要求标识, 安装方式: 黏合剂, 标记区域大小: 90 x 38 mm

价格:

卡接标识 - UCT-PMP (90X38) VT CUS - 8190707

卡接标识, 标签纸, 紫色, 根据客户要求标识, 可用的标识方法: BLUEMARK CLED, 安装方式: 卡接到标记牌套环, 标记区域大小: 90 x 38 mm

价格:
22 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155