光電產品清單

篩選條件

48 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



1/2类防雷/电涌保护器 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V - 2801163

防雷/电涌保护器用于2位绝缘600 V DC电压系统,适用于DIN导轨安装,3位底座元件,三个插拔式温度监控保护元件,每个插头上都有状态信息。

价格:

1/2类防雷/电涌保护器 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM - 2801164

防雷/电涌保护器用于2位绝缘600 V DC电压系统,适用于DIN导轨安装,3位底座元件带远程指示触点,三个插拔式温度监控保护元件,每个插头上都有状态信息。

价格:

1/2类电涌保护性连接器 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-ST - 2801165

用于PV组合防雷器的备用插头 VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-...

价格:

1/2类防雷/电涌保护器 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V - 2801160

防雷/电涌保护器用于2位绝缘1000 V DC电压系统,适用于DIN导轨安装,3位底座元件,三个插拔式温度监控保护元件,每个插头上都有状态信息。

价格:

1/2类防雷/电涌保护器 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM - 2801161

防雷/电涌保护器用于2位绝缘1000 V DC电压系统,适用于DIN导轨安装,3位底座元件带远程指示触点,三个插拔式温度监控保护元件,每个插头上都有状态信息。

价格:

1/2类电涌保护性连接器 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST - 2801162

用于PV组合防雷器的备用插头 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-...

价格:

1/2类电涌保护性连接器 - VAL-MS-T1/T2 1000DCPV-UD-ST - 2801231

用于PV组合防雷器的备用插头 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-...

价格:

1/2类防雷/电涌保护器 - VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V-FM - 2905640

防雷/电涌保护器用于2位绝缘1500 V DC电压系统,适用于DIN导轨安装,带有遥信触点,温度监控保护元件,模块上显示状态信息。

价格:

1/2类防雷/电涌保护器 - VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V - 2905641

防雷/电涌保护器,用于2位隔离的1500 V DC电压系统,用于DIN导轨安装,温度监控保护元件,模块上显示状态信息。

价格:

1/2类防雷/电涌保护器 - VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM - 2905638

防雷/电涌保护器用于2位绝缘1000 V DC电压系统,适用于DIN导轨安装,带有遥信触点,温度监控保护元件,模块上显示状态信息。

价格:
48 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155