PLD 機器照明燈產品清單

篩選條件

34 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

保护等级

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

LED machine light - PLD M 160 W-95/105 196 - 2702475

LED machine light, 24 V DC, 保护等级 IP67, 照射角度 95 °/105 °, 色温 5800 K, 长度 196 mm, 照明灯外壳: 阳极氧化铝, 照明灯盖板: 亚光亚克力, 可旋转, 包括安装附件

价格:

LED machine light - PLD M 160 W-95/105 336 - 2702476

LED machine light, 24 V DC, 保护等级 IP67, 照射角度 95 °/105 °, 色温 5800 K, 长度 336 mm, 照明灯外壳: 阳极氧化铝, 照明灯盖板: 亚光亚克力, 可旋转, 包括安装附件

价格:

LED machine light - PLD M 160 W-95/105 616 - 2702477

LED machine light, 24 V DC, 保护等级 IP67, 照射角度 95 °/105 °, 色温 5800 K, 长度 616 mm, 照明灯外壳: 阳极氧化铝, 照明灯盖板: 亚光亚克力, 可旋转, 包括安装附件

价格:

LED machine light - PLD M 160 W-95/105 896 - 2702478

LED machine light, 24 V DC, 保护等级 IP67, 照射角度 95 °/105 °, 色温 5800 K, 长度 896 mm, 照明灯外壳: 阳极氧化铝, 照明灯盖板: 亚光亚克力, 可旋转, 包括安装附件

价格:

LED machine light - PLD M 160 W-95/105 1176 - 2702479

LED machine light, 24 V DC, 保护等级 IP67, 照射角度 95 °/105 °, 色温 5800 K, 长度 1176 mm, 照明灯外壳: 阳极氧化铝, 照明灯盖板: 亚光亚克力, 可旋转, 包括安装附件

价格:

LED machine light - PLD M 260 W-85/95 190/D40 - 2702480

LED machine light, 24 V DC, 保护等级 IP67, 照射角度 85 °/95 °, 色温 5000 K, 长度 190 mm, 直径 40 mm, M12 针式插头连接器, 照明灯外壳: 阳极氧化铝, 窗格: 单窗格安全玻璃, 可旋转, 防冷却液和润滑剂

价格:

LED machine light - PLD M 260 W-85/95 365/D40 - 2702481

LED machine light, 24 V DC, 保护等级 IP67, 照射角度 85 °/95 °, 色温 5000 K, 长度 365 mm, 直径 40 mm, M12 针式插头连接器, 照明灯外壳: 阳极氧化铝, 窗格: 单窗格安全玻璃, 可旋转, 防冷却液和润滑剂

价格:

LED machine light - PLD M 260 W-85/95 540/D40 - 2702482

LED machine light, 24 V DC, 保护等级 IP67, 照射角度 85 °/95 °, 色温 5000 K, 长度 540 mm, 直径 40 mm, M12 针式插头连接器, 照明灯外壳: 阳极氧化铝, 窗格: 单窗格安全玻璃, 可旋转, 防冷却液和润滑剂

价格:

LED machine light - PLD M 260 W-85/95 715/D40 - 2702483

LED machine light, 24 V DC, 保护等级 IP67, 照射角度 85 °/95 °, 色温 5000 K, 长度 715 mm, 直径 40 mm, M12 针式插头连接器, 照明灯外壳: 阳极氧化铝, 窗格: 单窗格安全玻璃, 可旋转, 防冷却液和润滑剂

价格:

LED machine light - PLD M 260 W-75/95 370/D70 - 2702484

LED machine light, 24 V DC, 保护等级 IP67, 照射角度 75 °/95 °, 色温 5000 K, 长度 370 mm, 直径 70 mm, M12 针式插头连接器, 照明灯外壳: 阳极氧化铝, 窗格: 单窗格安全玻璃, 可旋转, 防冷却液和润滑剂

价格:
34 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155