用於 HART 訊號的多工器產品清單

篩選條件

11 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

HART多路复用器 - MACX MCR-S-MUX - 2865599

HART多路复用器用于对带HART功能的现场设备进行在线组态和诊断,也可通过PC机或管理系统持续地记录过程参数和状态,可安装在NS 35/7.5或NS 32导轨上

价格:

HART传输模块 - MACX MCR-S-MUX-TB - 2308124

HART传输模板可用于操作MACX-MCR-S-MUX HART多路复用器。 由与HART兼容的信号逆变器产生的信号传输到传输模板的连接器上,并通过连接器经过一个FLK传输到多路复用器上。

价格:

Ethernet HART多路复用器 - GW PL ETH/UNI-BUS - 2702233

模块化网关以太网头站,带Modbus TCP、PROFINET、HART IP、FDT/DTM。 支持五个扩展模块。

价格:

Ethernet HART多路复用器 - GW PL ETH/BASIC-BUS - 2702321

模块化网关以太网头站,带Modbus TCP、HART IP、FDT/DTM。 支持五个扩展模块。

价格:

传输协议转换器 - GW PL HART4-BUS - 2702234

四通道HART®扩展模块,采用螺钉连接

价格:

传输协议转换器 - GW PL HART4-R-BUS - 2702879

四通道HART®扩展模块,螺钉连接,带250 Ω的内部输入电阻

价格:

传输协议转换器 - GW PL HART8-BUS - 2702235

螺钉连接的八通道HART®扩展模块

价格:

传输协议转换器 - GW PL HART8-R-BUS - 2702880

八通道HART®扩展模块,螺钉连接,带250 Ω的内部输入电阻

价格:

传输协议转换器 - GW PL HART8+AI-BUS - 2702236

模拟回路供电和螺钉连接的八通道HART®扩展模块

价格:

传输协议转换器 - GW PL DIO4-BUS - 2702237

采用螺钉连接的四通道数字量输入和四通道数字量输出模块

价格:
11 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155