多導線端子產品清單

篩選條件

42 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN导轨类型

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电流

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电压

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

  • 更多選項
    關閉

    颜色



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

连接数

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

直通式接线端子 - UT 2,5-TWIN - 3044513

直通式接线端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 3, 横截面:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 厚度: 5.2 mm, 高度: 46.9 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - UT 2,5-TWIN BU - 3044526

直通式接线端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 3, 横截面:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 厚度: 5.2 mm, 高度: 46.9 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - UT 2,5-QUATTRO - 3044542

直通式接线端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 4, 横截面:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 厚度: 5.2 mm, 高度: 46.9 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - UT 2,5-QUATTRO BU - 3044555

直通式接线端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 4, 横截面:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 厚度: 5.2 mm, 高度: 46.9 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - UT 4-TWIN - 3044364

直通式接线端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 3, 横截面:0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 厚度: 6.2 mm, 高度: 46.9 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - UT 4-TWIN BU - 3044500

直通式接线端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 3, 横截面:0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 厚度: 6.2 mm, 高度: 46.9 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - UT 4-TWIN GN - 3044367

直通式接线端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 3, 横截面:0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 绿色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - UT 4-TWIN RD - 3044365

直通式接线端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 3, 横截面:0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 红色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - UT 4-TWIN YE - 3044366

直通式接线端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 3, 横截面:0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 黄色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - UT 4-TWIN HV - 3000608

直通式接线端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 3, 横截面:0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:
42 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155