具觸控功能的顯示器產品清單

篩選條件

13 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_RESOLUTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OPERATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

监视器 - BL FPM 15.6 - 2402980

IP65防护等级15.6英寸平面LCD监视器,带投射电容式触摸屏

价格:

监视器 - BL FPM 18.5 - 2402981

IP65防护等级18.5英寸平面LCD监视器,带投射电容式触摸屏

价格:

监视器 - BL FPM 21.5 - 2400515

IP65等级21.5英寸扁平式面板LCD监视器,带投射电容式触屏

价格:

监视器 - VL FPM 12U - 2913016

12.1"/30.7 cm扁平式面板LCD监视器,带防触摸屏。 包括两个后端USB端口和一个前端USB端口。

价格:

监视器 - VL FPM 15 - 2913017

15"/38.1 cm扁平式面板LCD监视器,带防触摸屏。 包括两个后端USB端口。

价格:

监视器 - VL FPM 15U - 2913018

15"/38.1 cm扁平式面板LCD监视器,带防触摸屏。 包括两个后端USB端口和一个前端USB端口。

价格:

监视器 - VL FPM 15B - 2404313

15"/38.1 cm扁平式面板LCD监视器,带防触摸屏。 包括两个后端USB端口。

价格:

监视器 - VL FPM 17 - 2913019

17"/43 cm扁平式面板LCD监视器,带防触摸屏。 包括两个后端USB端口。

价格:

监视器 - VL FPM 17U - 2913020

17"/43 cm扁平式面板LCD监视器,带防触摸屏。 包括两个后端USB端口和一个前端USB端口。

价格:
13 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155