適用於預裝配電纜的模組接入系統產品清單

篩選條件

149 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

开槽连接块 - CES-STPG-GY-2X3 - 1410424

开槽连接块, 导线数: 2, 长度: 29.5 mm, 厚度: 19.5 mm, 高度: 17 mm, 电缆外径: 2x 2.4 mm ... 2.7 mm , 颜色: 灰色

价格:

开槽连接块 - CES-STPG-GY-2X4 - 1410438

开槽连接块, 导线数: 2, 长度: 29.5 mm, 厚度: 19.5 mm, 高度: 17 mm, 电缆外径: 2x 3.4 mm ... 3.7 mm , 颜色: 灰色

价格:

开槽连接块 - CES-STPG-GY-2X7 - 1410110

开槽连接块, 导线数: 2, 长度: 29.5 mm, 厚度: 19.5 mm, 高度: 17 mm, 电缆外径: 2x 6.4 mm ... 6.7 mm , 颜色: 灰色

价格:

开槽连接块 - CES-STPG-GY-2X8 - 1410123

开槽连接块, 导线数: 2, 长度: 29.5 mm, 厚度: 19.5 mm, 高度: 17 mm, 电缆外径: 2x 7.4 mm ... 7.7 mm , 颜色: 灰色

价格:

开槽连接块 - CES-STPG-GY-2X9 - 1410440

开槽连接块, 导线数: 2, 长度: 29.5 mm, 厚度: 19.5 mm, 高度: 17 mm, 电缆外径: 2x 8.4 mm ... 8.7 mm , 颜色: 灰色

价格:

开槽连接块 - CES-STPG-GY-4X5 - 1410136

开槽连接块, 导线数: 4, 长度: 29.5 mm, 厚度: 19.5 mm, 高度: 17 mm, 电缆外径: 4x 4.4 mm ... 4.7 mm , 颜色: 灰色

价格:

开槽连接块 - CES-STPG-GY-4X6 - 1410149

开槽连接块, 导线数: 4, 长度: 29.5 mm, 厚度: 19.5 mm, 高度: 17 mm, 电缆外径: 4x 5.4 mm ... 5.7 mm , 颜色: 灰色

价格:

开槽连接块 - CES-SRG-BK-2X3 - 1410398

开槽连接块, 导线数: 2, 长度: 29.5 mm, 厚度: 19.5 mm, 高度: 17 mm, 电缆外径: 2x 2 mm ... 2.3 mm , 颜色: 黑色

价格:

开槽连接块 - CES-SRG-BK-2X4 - 1410408

开槽连接块, 导线数: 2, 长度: 29.5 mm, 厚度: 19.5 mm, 高度: 17 mm, 电缆外径: 2x 3 mm ... 3.3 mm , 颜色: 黑色

价格:

开槽连接块 - CES-SRG-BK-2X7 - 1410084

开槽连接块, 导线数: 2, 长度: 29.5 mm, 厚度: 19.5 mm, 高度: 17 mm, 电缆外径: 2x 6 mm ... 6.3 mm , 颜色: 黑色

价格:
149 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155