ME 元件外殼產品清單

篩選條件

344 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

  • 更多選項
    關閉

    颜色



电子模块外壳 - ME 90 UT KMGY - 2200279

模块外壳, 长度: 99 mm, 带通风栅, 下部壳体, 交叉连接: 不带总线连接器, 颜色: 浅灰, 宽度: 90 mm, 高度: 114.5 mm, 横向连接器的位置编号: 不相关

价格:

电子模块外壳 - ME 67,5 UT/FE KMGY - 2200535

模块外壳, 长度: 99 mm, 带通风栅, 下部壳体, 交叉连接: 不带总线连接器, 颜色: 浅灰, 宽度: 67.5 mm, 高度: 114.5 mm, 横向连接器的位置编号: 不相关

价格:

电子模块外壳 - ME 90 UT/FE KMGY - 2200536

模块外壳, 长度: 99 mm, 带通风栅, 下部壳体, 交叉连接: 不带总线连接器, 颜色: 浅灰, 宽度: 90 mm, 高度: 114.5 mm, 横向连接器的位置编号: 不相关

价格:

电子模块外壳 - ME 12,5 OTU-MKDSO GN - 2278856

模块外壳, 长度: 99 mm, 上部壳体 , 颜色: 绿色, 宽度: 12.5 mm, 高度: 38.5 mm

价格:

电子模块外壳 - ME 17,5 OTU-MKDSO GN - 2278872

模块外壳, 长度: 99 mm, 上部壳体 , 颜色: 绿色, 宽度: 17.5 mm, 高度: 38.5 mm

价格:

电子模块外壳 - ME 22,5 OTU-MKDSO GN - 2278966

模块外壳, 长度: 99 mm, 上部壳体 , 颜色: 绿色, 宽度: 22.5 mm, 高度: 38.5 mm

价格:

电子模块外壳 - ME 45 OTU-MKDSO GN - 2279826

模块外壳, 长度: 99 mm, 上部壳体 , 颜色: 绿色, 宽度: 45 mm, 高度: 38.5 mm

价格:

电子模块外壳 - ME 22,5 F-UT BUS/ 5+2 GN - 2706014

模块外壳, 长度: 99 mm, 带通风栅, 下部壳体, 交叉连接: 集成总线连接器, 颜色: 绿色, 宽度: 22.5 mm, 高度: 106 mm, 横向连接器的位置编号: 5+2

价格:

电子模块外壳 - ME 22,5 F-UTG BUS/ 5+2 GN - 2706027

模块外壳, 长度: 99 mm, 不带通风栅, 下部壳体, 交叉连接: 集成总线连接器, 颜色: 绿色, 宽度: 22.5 mm, 高度: 106 mm, 横向连接器的位置编号: 5+2

价格:

电子模块外壳 - ME 22,5 F-UT BUS/10+2 GN - 2706030

模块外壳, 长度: 99 mm, 带通风栅, 下部壳体, 交叉连接: 集成总线连接器, 颜色: 绿色, 宽度: 22.5 mm, 高度: 106 mm, 横向连接器的位置编号: 10+2

价格:
344 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155