ME-MAX 元件外殼產品清單

篩選條件

103 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FE_CONTACT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

电子模块外壳 - ME MAX 67,5 2-2 KMGY - 2200524

壳体, 长度: 99 mm, 交叉连接: DIN 导轨连接器, 颜色: 浅灰, 宽度: 67.5 mm, 高度: 114.5 mm, 横向连接器的位置编号: 5

价格:

电子模块外壳 - ME MAX 67,5 G 2-2 KMGY - 2200525

壳体, 长度: 99 mm, 不带通风栅, 交叉连接: DIN 导轨连接器, 颜色: 浅灰, 宽度: 67.5 mm, 高度: 114.5 mm, 横向连接器的位置编号: 5

价格:

电子模块外壳 - ME MAX 67,5 3-3 KMGY - 2200526

壳体, 长度: 99 mm, 带通风栅, 交叉连接: DIN 导轨连接器, 颜色: 浅灰, 宽度: 67.5 mm, 高度: 114.5 mm, 横向连接器的位置编号: 5

价格:

电子模块外壳 - ME MAX 67,5 G 3-3 KMGY - 2200527

壳体, 长度: 99 mm, 不带通风栅, 交叉连接: DIN 导轨连接器, 颜色: 浅灰, 宽度: 67.5 mm, 高度: 114.5 mm, 横向连接器的位置编号: 5

价格:

电子模块外壳 - ME MAX 67,5 G U-U1 KMGY - 2200528

壳体, 长度: 99 mm, 不带通风栅, 交叉连接: DIN 导轨连接器, 颜色: 浅灰, 宽度: 67.5 mm, 高度: 114.5 mm, 横向连接器的位置编号: 5

价格:

电子模块外壳 - ME MAX 90 2-2 KMGY - 2200529

壳体, 长度: 99 mm, 带通风栅, 交叉连接: DIN 导轨连接器, 颜色: 浅灰, 宽度: 90 mm, 高度: 114.5 mm, 横向连接器的位置编号: 5

价格:

电子模块外壳 - ME MAX 90 G 2-2 KMGY - 2200530

壳体, 长度: 99 mm, 不带通风栅, 交叉连接: DIN 导轨连接器, 颜色: 浅灰, 宽度: 90 mm, 高度: 114.5 mm, 横向连接器的位置编号: 5

价格:

电子模块外壳 - ME MAX 90 3-3 KMGY - 2200531

壳体, 长度: 99 mm, 带通风栅, 交叉连接: DIN 导轨连接器, 颜色: 浅灰, 宽度: 90 mm, 高度: 114.5 mm, 横向连接器的位置编号: 5

价格:

电子模块外壳 - ME MAX 90 G 3-3 KMGY - 2200532

壳体, 长度: 99 mm, 不带通风栅, 交叉连接: DIN 导轨连接器, 颜色: 浅灰, 宽度: 90 mm, 高度: 114.5 mm, 横向连接器的位置编号: 5

价格:

电子模块外壳 - ME MAX 90 G U-U1 KMGY - 2200533

壳体, 长度: 99 mm, 不带通风栅, 交叉连接: DIN 导轨连接器, 颜色: 浅灰, 宽度: 90 mm, 高度: 114.5 mm, 横向连接器的位置编号: 5

价格:
103 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155