BC 元件外殼產品清單

篩選條件

58 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

安装基座壳体 - BC 161,6 UT HBUS BK - 2278500

电子模块壳体, 长度: 89.7 mm, 带通风栅, 下部壳体, 交叉连接: DIN 导轨连接器, 颜色: 黑色, 宽度: 161.6 mm, 高度: 62.2 mm, 横向连接器的位置编号: 16

价格:

外壳上部 - BC 161,6 OT U11 KMGY - 2278513

电子模块壳体, 长度: 89.7 mm, 上部壳体 , 颜色: 浅灰, 宽度: 161.6 mm, 高度: 62.2 mm

价格:

外壳上部 - BC 161,6 OT U22 KMGY - 2278526

电子模块壳体, 长度: 89.7 mm, 上部壳体 , 颜色: 浅灰, 宽度: 161.6 mm, 高度: 62.2 mm

价格:

外壳盖板 - BC 161,6 DKL R KMGY - 2278539

电子模块壳体, 外壳盖, 颜色: 浅灰, 宽度: 161.6 mm

价格:

外壳盖板 - BC 161,6 DKL S TRANS - 2278542

电子模块壳体, 外壳盖, 交叉连接: 模块外壳, 颜色: 透明, 宽度: 161.6 mm

价格:

DIN导轨总线连接器 - HBUS 35,6-16P-1S BK - 2896283

DIN导轨连接器, 标称工作电流: 3 A, 位数: 16, 针距: 2.54 mm, 颜色: 深黑

价格:

DIN导轨总线连接器 - HBUS 35,6-16P-2S BK - 2896319

DIN导轨连接器, 标称工作电流: 3 A, 位数: 16, 针距: 2.54 mm, 颜色: 深黑

价格:

DIN导轨总线连接器 - HBUS 71,6-16P-1S BK - 2896296

DIN导轨连接器, 标称工作电流: 3 A, 位数: 16, 针距: 2.54 mm, 颜色: 深黑

价格:

DIN导轨总线连接器 - HBUS 107,6-16P-1S BK - 2896306

DIN导轨连接器, 标称工作电流: 3 A, 位数: 16, 针距: 2.54 mm, 颜色: 深黑

价格:

DIN导轨总线连接器 - HBUS 161,6-16P-1S BK - 2278555

DIN导轨连接器, 标称工作电流: 3 A, 位数: 16, 针距: 2.54 mm, 颜色: 深黑

价格:
58 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155