模組化插芯產品清單

篩選條件

86 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

插芯模块 - HC-M-12-PT-F - 1424228

插芯模块,位数: 12, 控制针位: 12, 孔式插头, 直插式连接, 250 V,10 A, 0.34 mm² ... 1.5 mm², 应用: 信号

价格:

插芯模块 - HC-M-12-PT-M - 1424246

插芯模块,位数: 12, 控制针位: 12, 针脚, 直插式连接, 250 V,10 A, 0.34 mm² ... 1.5 mm², 应用: 信号

价格:

插芯模块 - HC-M-05L-TPT-M - 1423961

插芯模块,位数: 5,电源针位: 5, 控制针位: 0, 每位接线数目: 2, 针脚, 直插式连接, 230/400 V,10 A, 0.14 mm² ... 1.5 mm², 应用: 电源

价格:

插芯模块 - HC-M-05L-TPT-F - 1423962

插芯模块,位数: 5,电源针位: 5, 控制针位: 0, 每位接线数目: 2, 孔式插头, 直插式连接, 230/400 V,10 A, 0.14 mm² ... 1.5 mm², 应用: 电源

价格:

插芯模块 - HC-M-05-PT-F - 1417373

插芯模块,位数: 5,电源针位: 5, 控制针位: 0, 孔式插头, 直插式连接, 400 V,16 A, 0.14 mm² ... 2.5 mm², 应用: 电源

价格:

插芯模块 - HC-M-05-PT-M - 1417372

插芯模块,位数: 5,电源针位: 5, 控制针位: 0, 针脚, 直插式连接, 400 V,16 A, 0.14 mm² ... 2.5 mm², 应用: 电源

价格:

插芯模块 - HC-M-06P-CT-M - 1414368

插芯模块,位数: 6,电源针位: 6, 控制针位: 0, 针脚, 压接, 830 V,16 A, 0.5 mm² ... 4 mm², 应用: 电源

价格:

插芯模块 - HC-M-06P-CT-F - 1414369

插芯模块,位数: 6,电源针位: 6, 控制针位: 0, 孔式插头, 压接, 830 V,16 A, 0.5 mm² ... 4 mm², 应用: 电源

价格:

插芯模块 - HC-M-12-CT-M - 1414354

插芯模块,位数: 12,电源针位: 0, 控制针位: 12, 针脚, 压接, 250 V,10 A, 0.14 mm² ... 2.5 mm², 应用: 信号

价格:

插芯模块 - HC-M-12-CT-F - 1414355

插芯模块,位数: 12,电源针位: 0, 控制针位: 12, 孔式插头, 压接, 250 V,10 A, 0.14 mm² ... 2.5 mm², 应用: 信号

价格:
86 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155