微型接線端子產品清單

篩選條件

10 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GROUNDING_FOOT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

微型直通式接线端子 - MPT 1,5/S - 3248100

微型直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 17.5 A, 接线方式: 直插式连接, 连接量: 2, 横截面:0.14 mm² - 1.5 mm², AWG: 26 - 14, 宽度: 3.5 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 15

价格:

微型直通式接线端子 - MPT 1,5/S BU - 3248101

微型直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 17.5 A, 接线方式: 直插式连接, 连接量: 2, 横截面:0.14 mm² - 1.5 mm², AWG: 26 - 14, 宽度: 3.5 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 15

价格:

微型接地端子 - MPT 1,5/S-PE - 3248110

微型接地端子, 接线方式: 直插式连接, 连接量: 2, 横截面:0.14 mm² - 1.5 mm², AWG: 26 - 14, 宽度: 3.5 mm, 颜色: 黄绿相间, 安装方式: NS 15

价格:

微型直通式接线端子 - MPT 1,5/S/1P - 3248115

微型直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 17.5 A, 接线方式: 直插式连接, 连接量: 2, 横截面:0.14 mm² - 1.5 mm², AWG: 26 - 14, 宽度: 3.5 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 15

价格:

微型直通式接线端子 - MPT 1,5/S/1P BU - 3248116

微型直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 17.5 A, 接线方式: 直插式连接, 连接量: 2, 横截面:0.14 mm² - 1.5 mm², AWG: 26 - 14, 宽度: 3.5 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 15

价格:

微型接地端子 - MPT 1,5/S/1P-PE - 3248117

微型接地端子, 接线方式: 直插式连接, 连接量: 2, 横截面:0.14 mm² - 1.5 mm², AWG: 26 - 14, 宽度: 3.5 mm, 颜色: 黄绿相间, 安装方式: NS 15

价格:

微型直通式接线端子 - MPT 2,5 - 3248125

微型直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 直插式连接, 连接量: 2, 横截面:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 宽度: 5.2 mm, 高度: 32.1 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 15

价格:

微型直通式接线端子 - MPT 2,5 BU - 3248126

微型直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 直插式连接, 连接量: 2, 横截面:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 宽度: 5.2 mm, 高度: 32.1 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 15

价格:

微型直通式接线端子 - MPT 2,5 OG - 3248127

微型直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 直插式连接, 连接量: 2, 横截面:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 宽度: 5.2 mm, 高度: 32.1 mm, 颜色: 橙色, 安装方式: NS 15

价格:

微型接地端子 - MPT 2,5-PE - 3248130

微型接地端子, 接线方式: 直插式连接, 连接量: 2, 横截面:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 宽度: 5.2 mm, 高度: 32.1 mm, 颜色: 黄绿相间, 安装方式: NS 15

价格:
10 結果
 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155