迷你型與微型組合式接線端子產品清單

篩選條件

74 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN导轨类型

  • 更多選項
    關閉

    DIN导轨类型



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电流

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电压

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

连接数

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

微型直通式接线端子 - MSDB 2,5-FE-M - 3244262

微型直通式接线端子, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 连接量: 4, 横截面:0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 厚度: 10.4 mm, 高度: 22 mm, 颜色: 黑色/黄色, 安装方式: 直接安装,带法兰

价格:

微型直通式接线端子 - MSDBV 2,5-NS 35 OG - 3073212

微型直通式接线端子, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 连接量: 4, 横截面:0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 厚度: 10.4 mm, 高度: 22 mm, 颜色: 橙色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

微型直通式接线端子 - MSDB 2,5-M OG - 3244287

微型直通式接线端子, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 连接量: 4, 横截面:0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 厚度: 10.4 mm, 高度: 22 mm, 颜色: 橙色, 安装方式: 直接安装,带法兰

价格:

微型直通式接线端子 - MSB 2,5 OG - 3244038

微型直通式接线端子, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 连接量: 2, 横截面:0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 厚度: 5.2 mm, 高度: 22 mm, 颜色: 橙色, 安装方式: NS 15

价格:

微型直通式接线端子 - MSBV 2,5-M OG - 3073238

微型直通式接线端子, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 连接量: 2, 横截面:0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 厚度: 5.2 mm, 高度: 22 mm, 颜色: 橙色, 安装方式: 直接安装,带法兰

价格:

微型直通式接线端子 - MSB 2,5-NS 35 OG - 3244135

微型直通式接线端子, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 连接量: 2, 横截面:0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 厚度: 5.2 mm, 高度: 22 mm, 颜色: 橙色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

微型直通式接线端子 - MSB 2,5-RZ OG - 3244193

微型直通式接线端子, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 连接量: 2, 横截面:0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 厚度: 5.2 mm, 高度: 22 mm, 颜色: 橙色, 安装方式: 用于安装板

价格:

直通式接线端子 - MZFK 1,5 BU - 3005743

直通式接线端子, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 连接量: 2, 横截面:0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 26 - 14, 厚度: 5.2 mm, 高度: 34 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 15

价格:

微型直通式接线端子 - MSDBV 2,5-NS 35 YE - 3073209

微型直通式接线端子, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 连接量: 4, 横截面:0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 厚度: 10.4 mm, 高度: 22 mm, 颜色: 黄色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

微型直通式接线端子 - MSDBV 2,5-M BU - 3249208

微型直通式接线端子, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 连接量: 4, 横截面:0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 厚度: 10.4 mm, 高度: 22 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: 直接安装,带法兰

价格:
74 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155