雷擊電流量測產品清單

篩選條件

6 個結果

雷电流测量系统 - LM-S-A/C-3S-ETH - 2800618

实时监控系统的评估单元,该系统可以对雷击进行连续监测和评估。 可以连接最多三个光学雷电传感器。

价格:

雷电流测量系统 - LM-S-LS-H - 2800616

实时监控系统的光学雷电传感器,该系统可以对雷击进行连续监测和评估。 IP67防护等级。

价格:

FO尾缆 - FOC-SJ:14-ST/.../.../... - 1417723

预制光纤电缆,PROFINET电缆B型,200/230 μm PCF光纤,SC-RJ/IP67推/挽式金属外壳转BFOC(ST)/IP20,PVC外护套,无卤素,耐臭氧且抗紫外线,用于室内固定安装,长度可变

价格:

雷电流测量系统 - LM-S-C-3LS - 2800617

实时监控系统的O/E模块,该系统可以对雷击进行连续监测和评估。

价格:

安装适配器 - MONTAGE ADAPTER LM-S-LS 02 - 2906891

适配器用于方便且正确地安装光学雷电传感器,可测量风力涡轮发电机转子叶片中的雷电浪涌电流。

价格:

安装适配器 - LM-S-UWA - 2907466

通用型壁式安装适配器,可方便且专业地将LM-S评估单元直接安装在墙面上/安装板上。

价格:
6 結果
 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155