照明配電器櫃產品清單

篩選條件

6 個結果

开关设备组合 - CBL-LCC-TS-6-DALI-RB-1 - 2400310

照明控制柜,用于采用4台DALI主机(可扩展至8台)的办公室照明,功率测量,保险丝监控,以及2x 10/100以太网(可通过网络扩展)。 可整合至控制系统中,所有功能均可通过浏览器进行参数设置。

价格:

开关设备组合 - CBL-LCC-TS-6-DALI-1 - 2403027

照明控制柜,用于带有6台DALI主机(可扩展至8台)、功率测量、保险丝监控以及2x 10/100以太网(可通过网络扩展)的车间照明。 可整合至控制系统中,所有功能均可通过浏览器进行参数设置。

价格:

开关设备组合 - CBL-LCC-TS-6-AN-1 - 2400326

照明控制柜,用于带有24个电源插座(单相)、功率测量、保险丝监控以及2x 10/100以太网(可通过网络扩展)的车间照明。 可整合至控制系统中,所有功能均可通过浏览器进行参数设置。

价格:

开关设备组合 - CBL-LCC-TS-6-RB-1 - 2403030

照明控制柜,用于带有36个电源插座(单相)、功率测量、保险丝监控以及2 x 10/100以太网(可通过网络扩展)的办公室照明。 可整合至控制系统中,所有功能均可通过浏览器进行参数设置。

价格:

开关设备组合 - CBL-LCC-TS-6-AL-1 - 2403031

照明控制柜,用于带有12个电源插座(单相)、功率测量、保险丝监控以及2 x 10/100以太网(可通过网络扩展)的室外照明。 可整合至控制系统中,所有功能均可通过浏览器进行参数设置。

价格:

程序/组态存储器 - SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL - 2400327

程序和组态存储器,插拔式,2 GB,带许可证密钥和应用程序,用于照明控制。

价格:
6 結果
 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155