接線盒連接器產品清單

篩選條件

7 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电流

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

连接数

插座式接线端子 - JBC 2,5/3 - 3240164

采用弹簧接线的3芯端子,采用直插式连接,接线无须工具,可连接横截面为0.5至2.5 mm²的单芯及多芯导线,透明绝缘外壳。

价格:

插座式接线端子 - JBC 2,5/5 - 3240165

采用弹簧接线的5位接线端子,采用直插式连接,接线无须工具,可连接横截面为0.5至2.5 mm²的单芯及多芯导线,透明绝缘外壳。

价格:

插座式接线端子 - JBC 2,5/8 - 3240166

采用弹簧接线的8位接线端子,采用直插式连接,接线无须工具,可连接横截面为0.5至2.5 mm²的单芯及多芯导线,透明绝缘外壳。

价格:

微型直通式接线端子 - MPI 1,5 - 3248490

微型直通式接线端子, 配有接头选项,用于 3.2 mm 探针, 标称工作电压: 450 V, 标称工作电流: 17.5 A, 接线方式: 直插式连接, 连接量: 2, 横截面:0.14 mm² - 1.5 mm², AWG: 26 - 16, 厚度: 4.2 mm, 高度: 17.5 mm, 颜色: 灰色

价格:

微型电位分配器 - MPI 4X1,5 - 3248491

微型电位分配器, 配有接头选项,用于 3.2 mm 探针, 标称工作电压: 450 V, 标称工作电流: 17.5 A, 接线方式: 直插式连接, 连接量: 4, 横截面:0.14 mm² - 1.5 mm², AWG: 26 - 16, 厚度: 8.4 mm, 高度: 17.5 mm, 颜色: 灰色

价格:

微型电位分配器 - MPI 6X1,5 - 3248492

微型电位分配器, 配有接头选项,用于 3.2 mm 探针, 标称工作电压: 450 V, 标称工作电流: 17.5 A, 接线方式: 直插式连接, 连接量: 6, 横截面:0.14 mm² - 1.5 mm², AWG: 26 - 16, 厚度: 12.6 mm, 高度: 17.5 mm, 颜色: 灰色

价格:

微型电位分配器 - MPI 8X1,5 - 3248493

微型电位分配器, 配有接头选项,用于 3.2 mm 探针, 标称工作电压: 450 V, 标称工作电流: 17.5 A, 接线方式: 直插式连接, 连接量: 8, 横截面:0.14 mm² - 1.5 mm², AWG: 26 - 16, 厚度: 16.8 mm, 高度: 17.5 mm, 颜色: 灰色

价格:
7 結果
 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155