安裝端子產品清單

篩選條件

158 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN导轨类型

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

  • 更多選項
    關閉

    颜色



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

连接数

直通式接线端子 - UT 2,5 - 3044076

直通式接线端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 厚度: 5.2 mm, 高度: 46.9 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - UT 2,5 BU - 3044089

直通式接线端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 厚度: 5.2 mm, 高度: 46.9 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - UT 4 - 3044102

直通式接线端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面:0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 厚度: 6.2 mm, 高度: 46.9 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - UT 4 BU - 3044115

直通式接线端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面:0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 厚度: 6.2 mm, 高度: 46.9 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - UT 6 - 3044131

直通式接线端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 厚度: 8.2 mm, 高度: 46.9 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - UT 6 BU - 3044144

直通式接线端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 厚度: 8.2 mm, 高度: 46.9 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - UT 10 - 3044160

直通式接线端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面:0.5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, 厚度: 10.2 mm, 高度: 46.9 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - UT 10 BU - 3044188

直通式接线端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面:0.5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, 厚度: 10.2 mm, 高度: 46.9 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

接线端子安装 - UTI 16 - 3073827

接线端子安装, 螺钉连接, 横截面: 6 mm² - 25 mm², AWG: 10 - 4, 厚度: 12.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

接线端子安装 - UTI 16 BU - 3075728

接线端子安装, 螺钉连接, 横截面: 6 mm² - 25 mm², AWG: 10 - 4, 厚度: 12.2 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:
158 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155