QPD 安裝系統產品清單

篩選條件

261 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

H型分配器 - QPD H3PE2,5 GY - 1423963

H型分配器,QUICKON速连,位数: 3+PE,1 mm² ... 2.5 mm²,690 V,20 A,灰色,不带QUICKON螺母

价格:

导线连接器 - QPD CW3PE2,5 2X6-10 GY - 1423965

导线连接器,QUICKON速连,位数: 3+PE,1 mm² ... 2.5 mm²,690 V,20 A,灰色,带两个QUICKON螺母,电缆直径范围: 6 mm ... 10 mm,QUICKON速连

价格:

穿板式安装 - QPD W3PE2,5 M25 0,5 GY - 1423966

穿板式安装,QUICKON速连,位数: 3+PE,1 mm² ... 2.5 mm²,690 V,20 A,灰色,不带QUICKON螺母,安装螺纹: M25,快速免剥线 (焊接),2.5 mm²,末端切割平整,电缆长度: 0.5 m

价格:

穿板式安装 - QPD W3PE2,5 M25 DT GY - 1423968

穿板式安装,QUICKON速连,位数: 3+PE,1 mm² ... 2.5 mm²,690 V,20 A,灰色,不带QUICKON螺母,安装螺纹: M25,直插式连接,2.5 mm²

价格:

连接器 - QPD P3PE2,5 9-14 GYGY - 1423969

连接器,QUICKON速连,位数: 3+PE,1 mm² ... 2.5 mm²,690 V,20 A,灰色,带QUICKON螺母,电缆直径范围: 9 mm ... 14 mm

价格:

连接器 - QPD P4X2,5 9-14 GY GY - 1423970

连接器,QUICKON速连,位数: 4,1 mm² ... 2.5 mm²,690 V,20 A,灰色,带QUICKON螺母,电缆直径范围: 9 mm ... 14 mm

价格:

H型分配器 - QPD H3PE2,5 4X6-10 BK - 1423971

H型分配器,QUICKON速连,位数: 3+PE,1 mm² ... 2.5 mm²,690 V,20 A,黑色,带四个QUICKON螺母,电缆直径范围: 6 mm ... 10 mm

价格:

H型分配器 - QPD H3PE2,5 4X9-14 BK - 1423972

H型分配器,QUICKON速连,位数: 3+PE,1 mm² ... 2.5 mm²,690 V,20 A,黑色,带四个QUICKON螺母,电缆直径范围: 9 mm ... 14 mm

价格:

H型分配器 - QPD H3PE2,5 BK - 1423973

H型分配器,QUICKON速连,位数: 3+PE,1 mm² ... 2.5 mm²,690 V,20 A,黑色,不带QUICKON螺母

价格:

穿板式安装 - QPD W3PE2,5 6-10 M25 1,0 BK - 1423974

穿板式安装,QUICKON速连,位数: 3+PE,1 mm² ... 2.5 mm²,690 V,20 A,黑色,带QUICKON螺母,电缆直径范围: 6 mm ... 10 mm,安装螺纹: M25,快速免剥线 (焊接),2.5 mm²,末端切割平整,电缆长度: 1 m

价格:
261 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155