工業設備產品清單

篩選條件

7 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINT_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINT_RESOLUTION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

热转印打印机 - THERMOMARK CARD - 5146464

热转印打印机用于卡片

价格:

热转印打印机 - THERMOMARK PRIME - 5148888

适合移动式或固定式应用的热转印打印机,带有集成的“MARKING SYSTEM APP”标记软件,7"彩色触屏,电池组可更换。
可链接至CLIP PROJECT,用于打印UCT、US和UM格式的塑料标记。

价格:

热转印打印机 - THERMOMARK ROLL X1 - 5146723

热转印打印机用于标记直径至200 mm的成卷材料

价格:

热转印打印机 - THERMOMARK ROLL - 5146477

热转印打印机,300 dpi,包括欧洲电源线、美国电源线和USB线。 DVD光盘含CLIP PROJECT advanced规划和标识软件、不同语言的用户手册、Windows®打印机驱动程序和固件。 德语/英语用户手册,DIN A5格式,EML (20x8)R标签卷,白色,含1000个标签,色带:50 m

价格:

热转印打印机 - THERMOMARK W2 - 5146147

热转印打印机,300 dpi,包括欧洲电源线、美国电源线、USB线和打孔切割器。 DVD光盘含CLIP PROJECT advanced规划和标识软件、不同语言的用户手册、Windows®打印机驱动程序和固件。 DIN A5格式的德语/英语用户手册

价格:

热转印打印机 - THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 0804501

热转印打印机,300 dpi,包括欧洲电源线、美国电源线和USB线。 DVD光盘含CLIP PROJECT advanced规划和标识软件、不同语言的用户手册、Windows®打印机驱动程序和固件。 德语/英语用户手册,DIN A5格式,EML (20x8)R标签卷,白色,含1000个标签,色带:50 m

价格:

热转印打印机 - THERMOMARK ROLLMASTER 600 - 0804663

热转印打印机,600 dpi,包括欧洲电源线、美国电源线和USB线。 DVD光盘含CLIP PROJECT advanced规划和标识软件、不同语言的用户手册、Windows®打印机驱动程序和固件。 德语/英语用户手册,DIN A5格式,EML (20x8)R白色标签卷,含1000个标签,色带:50 m

价格:
7 結果
 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155