Axioline F產品清單

篩選條件

72 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

功能

  • 更多選項
    關閉

    功能



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_SPEED_STR, helpText=, helpImageUrl=]

总线耦合器 - AXL F BK PN SC-RJ - 2400165

用于PROFINET的Axioline F总线耦合器(包括总线基础模块和插头)

价格:

总线耦合器 - AXL F BK PN - 2701815

用于PROFINET的Axioline F总线耦合器(包括总线基础模块和插头)

价格:

总线耦合器 - AXL F BK PN XC - 2701222

Axioline F总线耦合器,可用于PROFINET,适用于极端条件的型号(包括总线基本模块和插头)

价格:

总线耦合器 - AXL F BK EC - 2688899

Axioline F,总线耦合器,EtherCAT®,RJ45 母头连接器,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline 连接器

价格:

总线耦合器 - AXL F BK EIP EF - 2702782

Axioline F,总线耦合器,EtherNet/IP™,RJ45 母头连接器,扩展功能,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline 连接器

价格:

总线耦合器 - AXL F BK EIP - 2688394

Axioline F,总线耦合器,EtherNet/IP™,RJ45 母头连接器,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline 连接器

价格:

总线耦合器 - AXL F BK ETH - 2688459

Axioline F,总线耦合器,Modbus/TCP(UDP),RJ45 母头连接器,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline 连接器

价格:

总线耦合器 - AXL F BK ETH XC - 2701949

Axioline F XC,总线耦合器,Modbus/TCP(UDP),RJ45 母头连接器,极端环境的机型,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline 连接器

价格:

总线耦合器 - AXL F BK ETH NET2 - 2702177

Axioline F,总线耦合器,以太网(2个网络),RJ45 母头连接器,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline 连接器

价格:

总线耦合器 - AXL F BK PB - 2688530

Axioline F,总线耦合器,PROFIBUS DP,D-SUB-9母头连接器,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline 连接器

价格:
72 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155