2 型避雷器產品清單

篩選條件

147 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

2类电涌保护器 - VAL-SEC-T2-3C-440-FM - 2909968

插拔式电涌保护器,符合2类/II级,用于3相电源网络,零地合一(4线制:L1、L2、L3、PEN),带有遥信触点。

价格:

2类电涌保护器 - VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM - 2909635

插拔式电涌保护器,符合2类/II级,用于3相电源网络,零地分开(5线制:L1、L2、L3、N、PE),带有远程指示触点。 用于放电容量增大的系统供应点,符合VDE 0100-534:2016-10标准的要求。

价格:

2类电涌保护器 - VAL-SEC-T2-3S-350-FM - 2905340

插拔式电涌保护器,符合2类/II级,用于3相电源网络,零地分开(5线制:L1、L2、L3、N、PE),带有遥信触点。

价格:

2类电涌保护器 - VAL-SEC-T2-3C-350-FM - 2905339

插拔式电涌保护器,符合2类/II级,用于3相电源网络,零地合一(4线制:L1、L2、L3、PEN),带有遥信触点。

价格:

2类电涌保护器 - VAL-SEC-T2-2S-350-FM - 2905338

插拔式电涌保护器,符合2类/II级,用于2相电源网络,零地分开(4线制:L1、L2、N、PE),带有遥信触点。

价格:

2类电涌保护器 - VAL-SEC-T2-2C-350-FM - 2905337

插拔式电涌保护器,符合2类/II级,用于2相电源网络,零地合一(3线制:L1、L2、PEN),带有遥信触点。

价格:

2类电涌保护器 - VAL-SEC-T2-1S-350-FM - 2905333

插拔式电涌保护器,符合2类/II级,用于单相电源网络,零地分开(3线制:L1、N、PE),带有遥信触点。

价格:

2类电涌保护器 - VAL-SEC-T2-3S-350/40 - 2909637

插拔式电涌保护器,符合2类/II级,用于3相电源网络,零地分开(5线制:L1、L2、L3、N、PE)。 用于安全要求严格的系统。

价格:

2类电涌保护器 - VAL-SEC-T2-3S-350 - 2905345

插拔式电涌保护器,符合2类/II级,用于3相电源网络,零地分开(5线制:L1、L2、L3、N、PE)。

价格:

2类电涌保护器 - VAL-SEC-T2-3C-350 - 2905344

插拔式电涌保护器,符合2类/II级的要求,用于3相电源网络,零地合一(4线制:L1、L2、L3、PEN)。

价格:
147 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155