適用於馬達連接的混合連接器產品清單

篩選條件

11 個結果

压接插针 - CK1,0-ED-1,0ST AU - 1409082

1.0 mm 车削压接件,单个针式接点,导体横截面为 0.14 - 1.0 mm²,镀金

价格:

压接插针 - CK2,0-ED-2,5ST AU - 1409095

2.0 Mm 车削压接件,单个针式接点,导体横截面为1.5 - 2.5 mm²,镀金

价格:

压接插针 - CK2,0-ED-1,0ST AU - 1409118

1.0 Mm 车削压接件,单个针式接点,导体横截面为 0.35 - 1.0 mm²,镀金

价格:

压接插针 - CK1,0-ED-0,5ST AU - 1409121

1.0 mm车削压接件,单个针式接点,导体横截面为0.14 - 0.5 mm²,镀金

价格:

保护盖 - HC-MOT-SD-FLT-KU-IP54 - 1409134

保护盖用于插头外壳,IP54

价格:

保护盖 - HC-MOT-SD-L-KU - 1409147

镀层保护盖用于电机侧的外壳

价格:

开槽连接块 - HC-MOT-AFL-FL-DI - 1409257

用于法兰的扁平密封件

价格:
11 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155