大電流接線端子產品清單

篩選條件

91 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN导轨类型

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电流

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电压

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

  • 更多選項
    關閉

    颜色



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

连接数

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

大电流端子 - UKH 50 - 3009118

大电流端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面:16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, 厚度: 20 mm, 高度: 76 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

价格:

大电流端子 - UKH 50 BK - 3048331

大电流端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 位数: 1, 横截面:16 mm² - 50 mm², AWG: 6 - 1/0, 厚度: 20 mm, 颜色: 黑色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

价格:

大电流端子 - UKH 50 BU - 3009105

大电流端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 位数: 1, 横截面:16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, 厚度: 20 mm, 高度: 75.8 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

价格:

大电流端子 - UKH 50 RD - 3048344

大电流端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 位数: 1, 横截面:16 mm² - 50 mm², AWG: 6 - 1/0, 厚度: 20 mm, 颜色: 红色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

价格:

大电流端子 - UKH 50 1500V - 3247400

大电流端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面:16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, 厚度: 20 mm, 高度: 76 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

价格:

大电流端子 - UKH 50 1500V BU - 3247402

大电流端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 位数: 1, 横截面:16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, 厚度: 20 mm, 高度: 76 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

价格:

大电流端子 - UKH 50-3L - 3076634

大电流端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 6, 位数: 3, 横截面:16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, 厚度: 60 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

价格:

大电流端子 - UKH 50-3L/FE - 3076636

大电流端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 位数: 4, 横截面:16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, 厚度: 80 mm, 颜色: 灰色/黑黄色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

价格:

大电流端子 - UKH 50-3L/FE-F - 3076640

大电流端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 8, 位数: 4, 横截面:16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, 厚度: 80 mm, 高度: 76 mm, 颜色: 灰色/黑黄色, 安装方式: 直接螺钉连接

价格:

大电流端子 - UKH 50-3L/N - 3076635

大电流端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 8, 位数: 4, 横截面:16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, 厚度: 80 mm, 颜色: 灰/蓝色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

价格:
91 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155