溫差變送器與附件產品清單

篩選條件

12 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MEASUREMENT_RANGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

顶端安装的变送器 - MCR-SL-HT-PT 100-I - 2864516

MCR顶端安装的温度变送器,适用于热电阻、热电偶、电阻类传感器和电压传感器。 用于Pt 100热电阻

价格:

顶端安装的变送器 - MCR-FL-HT-T-I - 2864529

MCR顶端安装的温度变送器: 可编程的回路供电温度变送器,适用于热电阻、热电偶、电阻类传感器和电压传感器

价格:

适配器 - MCR-DIN-RAIL-ADAPTER HT - 2864671

DIN导轨适配器,用于顶部安装式温度变送器。 适用于35 mm DIN导管,符合EN 60715标准。

价格:

编程适配器 - MCR-PAC-T-USB - 2309000

带USB和T型端口接口的编程适配器,2.4 m,用于FA MCR-...、MCR-...-LP-...和MCR-...-HT-...模块的编程

价格:

显示器 - FA MCR-HT-D - 2908735

可直接插入FA MCR-...前置变送器的显示器单元

价格:

电子模块外壳 - FA MCR-HT-FH - 2908736

现场外壳用于安装带或不带显示器单元的前置变送器。 用于直接连接至工艺过程。

价格:

安装套件 - FA MCR-HT-FH-WM - 2908737

面板安装式,用于FA MCR-HT-FH现场壳体

价格:

安装套件 - FA MCR-HT-FH-PM - 2908738

管道安装式,用于FA MCR-HT-FH现场壳体

价格:

顶端安装的变送器 - FA MCR-HT-TS-I-OLP-PT - 2908742

输出回路供电的前置变送器可传送多达两个传感器信号:来自RTD和TC传感器以及来自电阻型传感器和电压传感器且通过HART_通信或4 ... 20 mA,可配置。 SIL2/3

价格:

安装套件 - FA MCR-FDS-PM - 2908783

管式安装套件,适用于FA MCR(-EX)-FDS-I-I-OLP现场外壳中的输出回路供电过程显示器。

价格:
12 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155