接地端子產品清單

篩選條件

8 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电流

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电压

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN导轨类型

螺栓连接端子 - RT 3-PE - 3049411

螺栓连接接地端子,接线容量:0.1 -2.5 mm²,AWG:26 -14,厚度:12.3 mm,颜色:黄绿相间

价格:

螺栓连接端子 - RT 5-PE - 3049424

螺栓连接接地端子,接线容量:0.1 - 6 mm²,AWG:26 -10,厚度:16.3 mm,颜色:黄绿相间

价格:

螺栓连接端子 - RTO 3-PE - 3049615

螺栓连接接地端子,接线容量:0.1 -2.5 mm²,AWG:26 -14,厚度:12.3 mm,颜色:黄绿相间

价格:

接地端子 - RTO 3-PE-TC - 3049958

带螺栓连接和透明安全连接头的接地端子,接线容量:0.1 - 2.5 mm²,AWG:26 - 14,厚度:12.3 mm,颜色:黄绿色

价格:

螺栓连接端子 - RTO 5-PE - 3049628

螺栓连接接地端子,接线容量:0.1 - 6 mm²,AWG:26 -10,厚度:16.3 mm,颜色:黄绿相间

价格:

接地端子 - RTO 5-PE-TC - 3049974

带螺栓连接和透明安全连接头的接地端子,接线容量:0.1 - 6 mm²,AWG:26 - 10,厚度:16.3 mm,颜色:黄绿色

价格:

接地端子 - OTTA 2,5-PE - 0790556

采用螺栓连接的保护性导线通用端子,接线容量: 0.1 -2.5 mm2,厚度: 9 mm,颜色: 黄绿相间

价格:

接地端子 - OTTA 6-PE - 0790527

采用螺栓连接的保护性导线通用端子,接线容量: 0.1 -6mm²,厚度: 11 mm,颜色: 黄绿相间

价格:
8 結果
 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155