接地端子產品清單

篩選條件

91 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN导轨类型

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

连接数

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

弹簧接地端子 - ST 1,5-PE - 3031513

弹簧接地端子, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 连接量: 2, 横截面:0.08 mm² - 1.5 mm², AWG: 28 - 16, 厚度: 4.2 mm, 颜色: 黄绿相间, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

接地端子 - ST 1,5-TWIN-PE - 3031144

接地端子, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 连接量: 3, 横截面:0.08 mm² - 1.5 mm², AWG: 28 - 16, 厚度: 4.2 mm, 颜色: 黄绿相间, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

接地端子 - ST 1,5-QUATTRO-PE - 3031209

接地端子, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 连接量: 4, 横截面:0.08 mm² - 1.5 mm², AWG: 28 - 16, 厚度: 4.2 mm, 颜色: 黄绿相间, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

弹簧接地端子 - ST 2,5-PE - 3031238

弹簧接地端子, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 连接量: 2, 横截面:0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 厚度: 5.2 mm, 颜色: 黄绿相间, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

多层接线端子 - ST 2,5-PE/2PV - 3038833

多层接线端子, 带等电位连接, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 横截面: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 厚度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

弹簧接地端子 - ST 2,5/ 1P-PE - 3040025

弹簧接地端子, 接线方式: 回拉式弹簧/插拔式连接, 连接量: 2, 横截面:0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 厚度: 5.2 mm, 颜色: 黄绿相间, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

弹簧接地端子 - ST 2,5/2P-PE - 3042146

弹簧接地端子, 接线方式: 回拉式弹簧/插拔式连接, 连接量: 2, 横截面:0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 厚度: 5.2 mm, 颜色: 黄绿相间, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

弹簧接地端子 - ST 2,5-3PE - 3036071

弹簧接地端子, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 连接量: 6, 横截面:0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 厚度: 5.2 mm, 颜色: 黄绿相间, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

接地端子 - ST 2,5-TWIN-PE - 3031267

接地端子, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 连接量: 3, 横截面:0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 厚度: 5.2 mm, 颜色: 黄绿相间, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

弹簧接地端子 - ST 2,5-TWIN/ 1P-PE - 3042120

弹簧接地端子, 接线方式: 回拉式弹簧/插拔式连接, 连接量: 3, 横截面:0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 厚度: 5.2 mm, 颜色: 黄绿相间, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:
91 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155