接地端子產品清單

篩選條件

153 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN导轨类型

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

  • 更多選項
    關閉

    颜色



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GROUNDING_FOOT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

连接数

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

接地端子 - UT 2,5-PE - 3044092

接地端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 宽度: 5.2 mm, 高度: 46.9 mm, 颜色: 黄绿相间, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

接地端子 - UT 2,5-PE BK - 3044093

接地端子, 带有黑色印制头部区域, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 黄绿相间, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

接地端子 - UT 2,5-TWIN-PE - 3044539

接地端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 3, 横截面:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 宽度: 5.2 mm, 高度: 46.9 mm, 颜色: 黄绿相间, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

接地端子 - UT 2,5-QUATTRO-PE - 3044568

接地端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 4, 横截面:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 宽度: 5.2 mm, 高度: 46.9 mm, 颜色: 黄绿相间, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

直通式接线端子 - UT 2,5-MTD-PE - 3064124

直通式接线端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 黄绿相间, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

接地端子 - UT 2,5-3PE - 3214275

接地端子, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 黄绿相间, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

接地端子 - UT 2,5-PE/L/N - 3214291

接地端子, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

接地端子 - UT 2,5-PE/L/L - 3214301

接地端子, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

接地端子 - UT 2,5/1P-PE - 3045033

接地端子, 接线方式: 螺钉/插拔式连接, 连接量: 2, 横截面:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 黄绿相间, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

接地端子 - UT 2,5-TWIN/1P-PE - 3060513

接地端子, 接线方式: 螺钉/插拔式连接, 连接量: 3, 横截面:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 黄绿相间, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:
153 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155