光電系統串單元匯流器產品清單

篩選條件

23 個結果

开关设备组合 - SOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1001SE - 1022360

光伏串汇流箱适用于最高达1000 V DC的光伏系统,用于连接6x 1个光伏串。 配备电涌保护器和用于输入和输出侧的SUNCLIX DC连接器。

价格:

开关设备组合 - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001 - 2404298

光伏串汇流箱适用于最高达1000 V DC的光伏系统,用于连接1x 1个光伏串。 配备电涌保护器和用于输入和输出侧的SUNCLIX DC连接器。

价格:

开关设备组合 - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001 - 2403338

光伏串汇流箱适用于最高达1000 V DC的光伏系统,用于连接1x 1个光伏串。 配备电涌保护器和用于输入和输出侧的SUNCLIX DC连接器。

价格:

开关设备组合 - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001 - 2404299

光伏串汇流箱适用于最高达1000 V DC的光伏系统,用于连接2x 1个光伏串。 配备电涌保护器和用于输入和输出侧的SUNCLIX DC连接器。

价格:

开关设备组合 - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001 - 2403337

光伏串汇流箱适用于最高达1000 V DC的光伏系统,用于连接2x 1个光伏串。 配备电涌保护器和用于输入和输出侧的SUNCLIX DC连接器。

价格:

开关设备组合 - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1001 - 2404301

光伏串汇流箱适用于最高达1000 V DC的光伏系统,用于连接3x 1个光伏串。 配备电涌保护器和用于输入和输出侧的SUNCLIX DC连接器。

价格:

开关设备组合 - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001 - 2403336

光伏串汇流箱适用于最高达1000 V DC的光伏系统,用于连接3x 1个光伏串。 配备电涌保护器和用于输入和输出侧的SUNCLIX DC连接器。

价格:

开关设备组合 - SOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE - 2404842

光伏串汇流箱适用于最高达1000 V DC的光伏系统,用于连接4x 1个光伏串。 配备电涌保护以及用于输入侧和输出侧的插拔式接口。

价格:

开关设备组合 - SOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1000SE - 2404843

光伏串汇流箱适用于最高达1000 V DC的光伏系统,用于连接6x 1个光伏串。 配备电涌保护以及用于输入侧和输出侧的插拔式接口。

价格:

开关设备组合 - SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1101 - 2404297

光伏串汇流箱适用于最高达1000 V DC的光伏系统,用于连接1x 2个光伏串。 配备电涌保护器、DC隔离开关和用于输入和输出侧的SUNCLIX DC连接器。

价格:
23 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155