保險絲端子產品清單

篩選條件

30 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUSE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

保险丝端子 - PT 10,3-HESI 1000V - 3062142

保险丝端子, 接线方式: 直插式连接, 接线容量 1.5 mm²- 10 mm², AWG: 16 - 6, 标称工作电流: 20 A, 标称工作电压: 1000 V, 厚度: 17.6 mm, 保险丝类型: Midget / 10.3 x 38, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色

价格:

保险丝端子 - PT 10,3-HESILED 1000V - 3062143

保险丝端子, 接线方式: 直插式连接, 接线容量 1.5 mm²- 10 mm², AWG: 16 - 6, 标称工作电流: 20 A, 标称工作电压: 1000 V, 厚度: 17.6 mm, 保险丝类型: Midget / 10.3 x 38, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色

价格:

保险丝端子 - UK 10,3 HESILED 1000V - 3211249

保险丝端子,配有指示灯,用于10.3 x 38 mmG型保险丝,可连接导线横截面: 1.5-25 mm²,AWG: 16 - 4,厚度: 18 mm,颜色: 黑色

价格:

保险丝端子 - UK 10,3-HESI 1000V - 3211236

保险丝端子,用于10.3 x 38 mmG型保险丝,可连接导线横截面: 1.5-25 mm²,AWG: 16 - 4,厚度: 18 mm,颜色: 黑色

价格:

保险丝端子 - UK 10,3-HESI 1500V - 3062760

保险丝端子, 接线方式: 螺钉连接, 接线容量 0.75 mm²- 25 mm², AWG: 18 - 4, 标称工作电流: 32 A, 标称工作电压: 1500 V, 厚度: 23 mm, 保险丝类型: gG / gPV / 10.3 x 85, 保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ..., 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色

价格:

保险丝 - FUSE 10,3X38 2A PV - 3061295

熔断器,10.3x38 mm,最高1000 V DC,gPV

价格:

保险丝 - FUSE 10,3X38 4A PV - 3061305

熔断器,10.3x38 mm,最高1000 V DC,gPV

价格:

保险丝 - FUSE 10,3X38 6A PV - 3061318

熔断器,10.3x38 mm,最高1000 V DC,gPV

价格:

保险丝 - FUSE 10,3X38 8A PV - 3061321

熔断器,10.3x38 mm,最高1000 V DC,gPV

价格:

保险丝 - FUSE 10,3X38 10A PV - 3061334

熔断器,10.3x38 mm,最高1000 V DC,gPV

价格:
30 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155