金屬電纜接頭產品清單

篩選條件

164 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

材料

电缆密封 - G-INS-M12-S68N-NNES-S - 1411160

电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 电缆外径 3 mm ... 6.5 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M12 x 1.5, 颜色: 银色, 带O型圈

价格:

电缆密封 - G-INS-M16-S68N-NNES-S - 1411162

电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 电缆外径 5 mm ... 10 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M16 x 1.5, 颜色: 银色, 带O型圈

价格:

电缆密封 - G-INS-M20-S68N-NNES-S - 1411163

电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 电缆外径 6 mm ... 12 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M20 x 1.5, 颜色: 银色, 带O型圈

价格:

电缆密封 - G-INS-M25-M68N-NNES-S - 1411165

电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 电缆外径 11 mm ... 17 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M25 x 1.5, 颜色: 银色, 带O型圈

价格:

电缆密封 - G-INS-M32-M68N-NNES-S - 1411166

电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 电缆外径 15 mm ... 21 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M32 x 1.5, 颜色: 银色, 带O型圈

价格:

电缆密封 - G-INS-M40-M68N-NNES-S - 1411167

电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 电缆外径 19 mm ... 28 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M40 x 1.5, 颜色: 银色, 带O型圈

价格:

电缆密封 - G-INS-M50-L68N-NNES-S - 1411168

电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 电缆外径 27 mm ... 38 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M50 x 1.5, 颜色: 银色, 带O型圈

价格:

电缆密封 - G-INS-M63-L68N-NNES-S - 1411169

电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 电缆外径 34 mm ... 44 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M63 x 1.5, 颜色: 银色, 带O型圈

价格:

电缆密封 - G-INS-PG7-S68N-NNES-S - 1411170

电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 电缆外径 3 mm ... 6.5 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: Pg7, 颜色: 银色, 带O型圈

价格:

电缆密封 - G-INS-PG9-S68N-NNES-S - 1411171

电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 电缆外径 4 mm ... 8 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: Pg9, 颜色: 银色, 带O型圈

价格:
164 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155