濾波器產品清單

篩選條件

6 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OPERATION_AREA_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_LOAD_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

EMC滤波器 - NEF 1- 6 - 2783082

干线干扰滤波器,带通用支脚,安装在NS 32 和 NS 35/7.5导轨上,额定电流: 6 A

价格:

EMC滤波器 - NEF 1-10 - 2788977

干线干扰滤波器,带通用支脚,安装在NS 32 和 NS 35/7.5导轨上,额定电流: 10 A

价格:

EMC滤波器 - NEF 1- 3 - 2794110

干线干扰滤波器,带通用支脚,安装在NS 32 和 NS 35/7.5导轨上,额定电流: 3 A

价格:

EMC滤波器 - NEF 1- 1 - 2794123

干线干扰滤波器,带通用支脚,安装在NS 32 和 NS 35/7.5导轨上,额定电流: 1 A

价格:

EMC滤波器 - TT-SLKK 5-C 12N-230AC - 2748069

带无线电干扰抑制电容的模块化接线端子,电容安装在汇流条和导轨之间,单独接地,额定电压: 12 nF,安装在NS 35/7.5导轨上,端子厚度: 6.2 mm,端子高度: 69 mm

价格:

EMC滤波器 - TT-SLKK 5-C 3N3-230AC - 2798792

带无线电干扰抑制电容的组合接线端子,电容安装在汇流条和导轨之间,单独接地,额定电压: 3.3 nF,安装在NS 35/7.5导轨上,端子厚度: 6.2 mm,端子高度: 69 mm

价格:
6 結果
 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155