PROFIBUS PA 現場匯流排元件產品清單

篩選條件

21 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

干线模块 - FB-ET - 2316048

用于 Foundation Fieldbus 和 PROFIBUS PA 扩展的中继模块,带端接器

价格:

设备耦合器 - FB-2SP - 2316051

用于Foundation Fieldbus和PROFIBUS PA扩展的设备耦合器,带2个终端分支,和现场总线终端设备连接

价格:

设备耦合器 - FB-ISO - 2316064

用于Foundation Fieldbus和PROFIBUS PA。 为FISCO与单端设备之间提供本质安全的连接。

价格:

设备耦合器 - FB-12SP - 2316310

用于Foundation Fieldbus和PROFIBUS PA的设备耦合器,带12个终端分支,与现场总线终端设备连接。

价格:

设备耦合器 - FB-6SP - 2316307

用于Foundation Fieldbus和PROFIBUS PA的设备耦合器,带六个终端分支,与现场总线终端设备连接。

价格:

接线盒 - FB-15-SS - 2316190

不锈钢现场分线盒,带15个端口,用于危险区域。 包括FB-ET电源模块、接插电涌保护插头的Plugtrab基座(选用)以及DIN导轨(可安装12个设备耦合器)。

价格:

接线盒 - FB-9-SS - 2316213

不锈钢现场分线盒,带9个端口,用于危险区域。 包括FB-ET 电源模块、接插电涌保护插头的Plugtrab基座(选用)以及DIN导轨(可安装6个设备耦合器)。

价格:

接线盒 - FB-15-AL - 2316187

铝制现场分线盒,带8个端口,用于危险区域。 包括FB-ET电源模块、接插电涌保护插头的Plugtrab基座(选用)和DIN导轨(可安装6个设备耦合器)。

价格:

接线盒 - FB-8-AL - 2316200

铝制现场分线盒,带8个端口,用于危险区域。 包括FB-ET电源模块、接插电涌保护插头的Plugtrab基座(选用)和DIN导轨(可安装6个设备耦合器)。

价格:

电缆密封 - FB-M-KV-M20-EX - 2900197

格兰头,M20,用于FB...密封

价格:
21 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155