現場匯流排分配箱產品清單

篩選條件

11 個結果

接线盒 - FB1-S1-6SP-T-0-10-00-0-0 - 2316420

不锈钢现场接线箱,带10个端口,用于危险区域。 包括用于Foundation Fieldbus或PROFIBUS PA的6路分支线模块化设备耦合器(FB-6SP)和三个用于主线路连接(+、–、S)的端子。

价格:

接线盒 - FB1-S1-6SP-S-0-10-00-0-0 - 2316446

不锈钢现场接线箱,带10个端口,用于危险区域。 包括用于Foundation Fieldbus或PROFIBUS PA的6路分支线模块化设备耦合器(FB-6SP)和连接到PLUGTRAB基座(PT 4+F-BE)的主线路电缆(+、–、S)。

价格:

接线盒 - FB2-S1-12SP-S-0-16-00-0-0 - 2316433

不锈钢现场接线箱,带16个端口,用于危险区域。 包括用于Foundation Fieldbus或PROFIBUS PA的12路分支线模块化设备耦合器(FB-12SP)和连接PLUGTRAB基座(PT 4+F-BE)的主线路电缆(+、–、S)。

价格:

接线盒 - FB2-S1-12SP-T-0-16-00-0-0 - 2316417

不锈钢现场接线箱,带16个端口,用于危险区域。 包括用于Foundation Fieldbus或PROFIBUS PA的12路模块化设备耦合器(FB-12SP)和三个用于干线连接的端子(+、–、S)。

价格:

接线盒 - FB-15-SS - 2316190

不锈钢现场分线盒,带15个端口,用于危险区域。 包括FB-ET电源模块、接插电涌保护插头的Plugtrab基座(选用)以及DIN导轨(可安装12个设备耦合器)。

价格:

接线盒 - FB-9-SS - 2316213

不锈钢现场分线盒,带9个端口,用于危险区域。 包括FB-ET 电源模块、接插电涌保护插头的Plugtrab基座(选用)以及DIN导轨(可安装6个设备耦合器)。

价格:

接线盒 - FB-15-AL - 2316187

铝制现场分线盒,带8个端口,用于危险区域。 包括FB-ET电源模块、接插电涌保护插头的Plugtrab基座(选用)和DIN导轨(可安装6个设备耦合器)。

价格:

接线盒 - FB-8-AL - 2316200

铝制现场分线盒,带8个端口,用于危险区域。 包括FB-ET电源模块、接插电涌保护插头的Plugtrab基座(选用)和DIN导轨(可安装6个设备耦合器)。

价格:

电缆密封 - FB-M-KV-M20-EX - 2900197

格兰头,M20,用于FB...密封

价格:

电缆密封 - FB-M-BS-M20-EX - 2900209

插头,M20,用于FB...密封

价格:
11 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155