直通式接線端子產品清單

篩選條件

166 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电流

  • 更多選項
    關閉

    额定电流



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电压

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

  • 更多選項
    關閉

    颜色



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

连接数

螺栓连接端子 - RT 3 - 3049013

螺栓连接端子, 接线方式: 螺栓连接, 长度: 66 mm, 厚度: 12.3 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

螺栓连接端子 - RT 3 BU - 3049110

螺栓连接直通端子,接线容量:0.1 -2.5 mm²,AWG:26 -14,厚度:12.3 mm,颜色:灰色

价格:

螺栓连接端子 - RT 5 - 3049026

螺栓连接端子, 接线方式: 螺栓连接, 长度: 66 mm, 厚度: 16.3 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

螺栓连接端子 - RT 5 BU - 3049123

螺栓连接直通端子,接线容量:0.1 -6 mm²,AWG:26 -10,厚度:16.3 mm,颜色:灰色

价格:

热磁电压端子对 - RT 5-NICR/NI - 3048106

热电电压端子采用螺栓连接方式,截面积:0.1 - 6 mm²,AWG:26 - 10,宽度:16.3 mm,颜色:灰色

价格:

热磁电压端子对 - RT 5-NICR/CUNI - 3048107

热电电压端子采用螺栓连接方式,截面积:0.1 - 6 mm²,AWG:26 - 10,宽度:16.3 mm,颜色:灰色

价格:

螺栓连接端子 - RT 8 - 3049042

螺栓连接端子, 接线方式: 螺栓连接, 长度: 84 mm, 厚度: 20.3 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

螺栓连接端子 - RT 8 BU - 3049148

采用快速连接技术的直通端子,横截面: 2.5 - 35 mm²,AWG: 14 - 2,厚度 20.2 mm,颜色: 蓝色

价格:

螺栓连接端子 - RTO 3 - 3049518

螺栓连接端子, 接线方式: 螺栓连接, 长度: 66 mm, 厚度: 12.3 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

螺栓连接端子 - RTO 3 BU - 3049660

螺栓连接直通端子,接线容量:0.1 -2.5 mm²,AWG:26 -14,厚度:12.3 mm,颜色:灰色

价格:
166 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155