配蓋板的 Ex 型空外殼產品清單

篩選條件

124 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

接线盒 - E S6 A 100X100X80 - 0899000

接线盒, 标识材料: 不锈钢,316L/1.4404, 表面电阻: 带绒, 银色, 100 mm x 100 mm x 80 mm, 锁紧类型: 拧接式盖板, 供货范围- ATD: 安装板, 固定角度及安装螺钉, M12接地螺栓,外部固定, 安装说明

价格:

接线盒 - E S6 A 150X100X80 - 0899001

接线盒, 标识材料: 不锈钢,316L/1.4404, 表面电阻: 带绒, 银色, 150 mm x 100 mm x 80 mm, 锁紧类型: 拧接式盖板, 供货范围- ATD: 安装板, 固定角度及安装螺钉, M12接地螺栓,外部固定, 安装说明

价格:

接线盒 - E S6 A 200X100X80 - 0899002

接线盒, 标识材料: 不锈钢,316L/1.4404, 表面电阻: 带绒, 银色, 200 mm x 100 mm x 80 mm, 锁紧类型: 拧接式盖板, 供货范围- ATD: 安装板, 固定角度及安装螺钉, M12接地螺栓,外部固定, 安装说明

价格:

接线盒 - E S6 A 150X150X80 - 0899003

接线盒, 标识材料: 不锈钢,316L/1.4404, 表面电阻: 带绒, 银色, 150 mm x 150 mm x 80 mm, 锁紧类型: 拧接式盖板, 供货范围- ATD: 安装板, 固定角度及安装螺钉, M12接地螺栓,外部固定, 安装说明

价格:

接线盒 - E S6 A 200X150X80 - 0899004

接线盒, 标识材料: 不锈钢,316L/1.4404, 表面电阻: 带绒, 银色, 200 mm x 150 mm x 80 mm, 锁紧类型: 拧接式盖板, 供货范围- ATD: 安装板, 固定角度及安装螺钉, M12接地螺栓,外部固定, 安装说明

价格:

接线盒 - E S6 A 300X150X80 - 0899005

接线盒, 标识材料: 不锈钢,316L/1.4404, 表面电阻: 带绒, 银色, 300 mm x 150 mm x 80 mm, 锁紧类型: 拧接式盖板, 供货范围- ATD: 安装板, 固定角度及安装螺钉, M12接地螺栓,外部固定, 安装说明

价格:

接线盒 - E S6 A 400X150X80 - 0899006

接线盒, 标识材料: 不锈钢,316L/1.4404, 表面电阻: 带绒, 银色, 400 mm x 150 mm x 80 mm, 锁紧类型: 拧接式盖板, 供货范围- ATD: 安装板, 固定角度及安装螺钉, M12接地螺栓,外部固定, 安装说明

价格:

接线盒 - E S6 A 200X200X80 - 0899007

接线盒, 标识材料: 不锈钢,316L/1.4404, 表面电阻: 带绒, 银色, 200 mm x 200 mm x 80 mm, 锁紧类型: 拧接式盖板, 供货范围- ATD: 安装板, 固定角度及安装螺钉, M12接地螺栓,外部固定, 安装说明

价格:

接线盒 - E S6 A 300X200X80 - 0899008

接线盒, 标识材料: 不锈钢,316L/1.4404, 表面电阻: 带绒, 银色, 300 mm x 200 mm x 80 mm, 锁紧类型: 拧接式盖板, 供货范围- ATD: 安装板, 固定角度及安装螺钉, M12接地螺栓,外部固定, 安装说明

价格:

接线盒 - E S6 A 120X120X100 - 0899009

接线盒, 标识材料: 不锈钢,316L/1.4404, 表面电阻: 带绒, 银色, 120 mm x 120 mm x 100 mm, 锁紧类型: 拧接式盖板, 供货范围- ATD: 安装板, 固定角度及安装螺钉, M12接地螺栓,外部固定, 安装说明

价格:
124 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155